1. Главная страница
  2. Продукция
  3. SR0106

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: SR2301 – Сравнение продукции: SR0106 / SR2301

SR0106

Блок оценочной электроники для датчиков потока

VS0200/ 24VDC/EX

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Применение Контроль скорости потока; Контроль обрыва провода
Электронные данные
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] -10...10
Рабочее напряжение [V] 24 DC
Потребление тока [mA] 200
Время задержки включения питания [s] 30
Количество каналов 1
Выходы
Электрическое исполнение реле
Нагрузка на контакты 4 A, 250 V AC / cos phi > 07
Коммутационная функция контроль скорости потока с потоком реле замыкается
Коммутационная функция контроль обрыва провода реле размыкается в случае обрыва цепи
Программное обеспечение / Программирование
Настройка точки переключения с потенциометром
Выбор предустановки для жидкостей/ для газов выключатель ползункового типа
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...60
Степень защиты IP 40
Степень защиты клемм IP 20
Испытания / одобрения
Разрешение PTB Ex-94.C.2030X
Классификация безопасности
Наименование самозащита от воспламенения
Напряжение [V] 15,8
Ток [mA] 208
Мощность [mW] 1180
[Ex ia] IIC обозначение [EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB обозначение [EEx ia] IIB
[Ex ib] IIC обозначение [EEx ib] IIC
[Ex ib] IIB обозначение [EEx ib] IIB
[Ex ia] IIC индуктивность 460µH
[Ex ia] IIB индуктивность 1mH / 2mH
[Ex ib] IIC индуктивность 460µH
[Ex ib] IIB индуктивность 3,6mH
[Ex ia] IIC емкость 53nF
[Ex ia] IIB емкость 540nF / 360nF
[Ex ib] IIC емкость 470nF
[Ex ib] IIB емкость 1,9µF
Механические данные
Корпус корпус для установки на DIN рейку
Размеры [mm] 75 x 55 x 110
Материал пластмасса
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Функция 11 x светодиод
Состояние выхода светодиод, красный
Примечания
Примечания
Внимание Устройство контроля должно быть установлено вне взрывоопасной зоны.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение контактные зажимы: 16 x ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — SR0106-00 — 06.03.2003 —