1. Главная страница
  2. Продукция
  3. SN0010

Более недоступно - архивная позиция

SN0010

Блок оценочной электроники для датчиков потока

VS0100/230VAC/EX

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Применение Контроль скорости потока
Электронные данные
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] -10...10
Рабочее напряжение [V] < 230 AC
Время задержки включения питания [s] < 30
Выходы
Коммутационная функция контроль скорости потока с потоком реле замыкается
Программное обеспечение / Программирование
Настройка точки переключения с потенциометром
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...60
Степень защиты IP 40
Степень защиты клемм IP 20
Испытания / одобрения
Разрешение PTB Ex-93.C.2006
Классификация безопасности
Наименование самозащита от воспламенения
Напряжение [V] 12,6
Ток [mA] 186
Мощность [mW] 586
[Ex ia] IIC обозначение [EEx ib] IIC
[Ex ia] IIC индуктивность 0,5 mH
[Ex ia] IIC емкость 1200 nF
Механические данные
Корпус корпус для установки на DIN рейку
Размеры [mm] 75 x 55 x 110
Материал пластмасса
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Функция светодиод, красный
Электрическое подключение
Релейная цепь АС ... 250 AV,...6 A cos j > 0,7
Релейная цепь DC ...60 DC,...0,6 A, L/R < 200 ms /...24 DC, ...4 A, L/R < 200 ms
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение контактные зажимы: 16 x ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — SN0010-00 — 06.03.2003 —