1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики потока / расходомеры
  5. Компактные датчики потока в корпусе из нержавеющей стали
  6. SI5000

обратите внимание на изменение прочности при сжатии

Датчик потока

SID10ABBFPKG/US-100

SI5000

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Надежный мониторинг жидкостей и газов в трубах
  • Варьируемое присоединение к процессу с помощью адаптеров
  • Простая настройка точек переключения для быстрого ввода в эксплуатацию
  • Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в тяжелых условиях эксплуатации
  • Светодиодный дисплей для индикации точки переключения и потока
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Приложение
Среда Жидкие среды; Газы
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Предел прочности по давлению [bar] 30
Жидкие среды
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Газы
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 19...36 DC
Потребление тока [mA] < 60
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] 10
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 1
Выходы
Общее количество выходов 1
Выходной сигнал коммутационный сигнал
Электрическое исполнение PNP
Количество цифровых выходов 1
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Длина зонда L [mm] 45
Жидкие среды
Настройка параметров в пределах [cm/s] 3...300
Макс. чувствительность [cm/s] 3...100
Газы
Настройка параметров в пределах [cm/s] 200...3000
Макс. чувствительность [cm/s] 200...800
Точность/ погрешность
Воспроизводимость [cm/s] 1...5
Примечание о повторяемости
для воды 5...100 cm/s; 25 °C
Заводская настройка
Дрейф температуры [cm/s x 1/K] 0.1; (для воды 5...100 cm/s; 10...70 °C)
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] 300
Погрешность точки переключения [cm/s] ± 2...± 10; (для воды 5...100 cm/s; 25 °C; Заводская настройка)
Гистерезис [cm/s] 2...5; (для воды 5...100 cm/s; 25 °C; Заводская настройка)
Время реакции
Время отклика [s] 1...10
Жидкие среды
Время отклика [s] 1...10
Газы
Время отклика [s] 1...10
Программное обеспечение / Программирование
Настройка точки переключения программирующие кнопки
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Температура хранения [°C] -25...100
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
Ударопрочность
DIN IEC 68-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN EN 60068-2-6 20 г (55...2000 Hz)
MTTF [годы] 298
Механические данные
Вес [g] 246
Размеры [mm] M18 x 1,5
Обозначение резьбы M18 x 1,5
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L); нерж. сталь (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4404 / 316L); O-кольцо: FKM 80 Shore A
Подключение к процессу M18 x 1,5 внутренняя резьба
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Функция 10 x светодиод, 3-цветный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — SI5000-01 — 09.07.2013 —