1. Главная страница
  2. Продукция
  3. SF2210

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: SF211A – Сравнение продукции: SF2210 / SF211A

SF2210

Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFR14ABBE0

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Характеристики
Подключение к процессу G 1/4 внешняя резьба
Приложение
Применение Ex зона 0
Температура измеряемой среды [°C] -20...60
Предел прочности по давлению [bar] 300
Жидкие среды
Применение Ex зона 0
Температура измеряемой среды [°C] -20...60
Газы
Температура измеряемой среды [°C] -20...60
Электронные данные
Подключение к вторичному преобразователю VS 0200 Ex i
Диапазон измерения/настройки
Жидкие среды
Настройка параметров в пределах [cm/s] 3...300
Макс. чувствительность [cm/s] 3...60
Газы
Настройка параметров в пределах [cm/s] 200...2000
Макс. чувствительность [cm/s] 200...800
Точность/ погрешность
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] 15
Время реакции
Время отклика [s] 1...10
Жидкие среды
Время отклика [s] 1...10
Газы
Время отклика [s] 1...10
Условия эксплуатации
Степень защиты IP 67
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Материал нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Подключение к процессу G 1/4 внешняя резьба
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, TPE-S; Максимальная длина кабеля: 100 m; 5 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — SF2210-01 — 06.03.2003 —