1. Главная страница
  2. Продукция
  3. SF0701

Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SF0701

SFM12ABBE1

Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SF0701

SFM12ABBE1

Цена указана без НДС
Артикул недоступен - архивная позиция
Альтернативная продукция: SF121A Сравнение продукции: SF0701 / SF121A При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

Техническое описание
Характеристики
Подключение к процессу M12 x 1
Приложение
Применение взрывоопасная зона класса 1
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Предел прочности по давлению [bar] 30
Жидкие среды
Применение взрывоопасная зона класса 1
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Газы
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Электронные данные
Подключение к вторичному преобразователю VS 0200 Exi
Диапазон измерения/настройки
Жидкие среды
Настройка параметров в пределах [cm/s] 3...300
Макс. чувствительность [cm/s] 3...60
Газы
Настройка параметров в пределах [cm/s] 200...2000
Макс. чувствительность [cm/s] 200...800
Точность/ погрешность
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] 15
Время реакции
Время отклика [s] 1...10
Жидкие среды
Время отклика [s] 1...10
Газы
Время отклика [s] 1...10
Условия эксплуатации
Степень защиты IP 67
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M12 x 1
Обозначение резьбы M12 x 1
Материал нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Подключение к процессу M12 x 1
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, TPE-S; Максимальная длина кабеля: 100 m; 5 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — SF0701-00 — 06.03.2003 —