1. Главная страница
  2. Продукция
  3. SF0531

Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SF0531

SFR12ABH/10M

Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SF0531

SFR12ABH/10M

Цена указана без НДС
Артикул недоступен - архивная позиция

Техническое описание
Характеристики
Подключение к процессу G 1/2 внешняя резьба
Приложение
Среда Жидкие среды; Газы; Агрессивные среды
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Предел прочности по давлению [bar] 30
Жидкие среды
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Газы
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Электронные данные
Подключение к вторичному преобразователю VS 0200
Диапазон измерения/настройки
Жидкие среды
Настройка параметров в пределах [cm/s] 3...300
Макс. чувствительность [cm/s] 3...60
Газы
Настройка параметров в пределах [cm/s] 200...2000
Точность/ погрешность
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] 15
Время реакции
Время отклика [s] 1...10
Жидкие среды
Время отклика [s] 1...10
Газы
Время отклика [s] 1...10
Условия эксплуатации
Степень защиты IP 67
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Материал Hastelloy C-4 (2.4610)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой Hastelloy C-4 (2.4610)
Подключение к процессу G 1/2 внешняя резьба
Принадлежности
Комплект поставки
уплотнения: 2 x AMF 30
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 10 m, PUR (полиуретан); Максимальная длина кабеля: 100 m; 5 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — SF0531-00 — 06.03.2003 —