1. Главная страница
  2. Продукция
  3. SF0515

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: SF6200 + E40160 – Сравнение продукции: SF0515 / SF6200
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

SF0515

Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFR12ABB/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Характеристики
Подключение к процессу G 1/2 внешняя резьба
Приложение
Применение большой диапазон температур
Среда Жидкие среды; Газы
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Предел прочности по давлению [bar] 30
Жидкие среды
Применение большой диапазон температур
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Газы
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Электронные данные
Подключение к вторичному преобразователю VS 0200
Диапазон измерения/настройки
Жидкие среды
Настройка параметров в пределах [cm/s] 3...300
Макс. чувствительность [cm/s] 3...60
Газы
Настройка параметров в пределах [cm/s] 200...2000
Макс. чувствительность [cm/s] 200...800
Точность/ погрешность
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] 15
Время реакции
Время отклика [s] 1...10
Жидкие среды
Время отклика [s] 1...10
Газы
Время отклика [s] 1...10
Условия эксплуатации
Степень защиты IP 67
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Материал нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Подключение к процессу G 1/2 внешняя резьба
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
уплотнения: 2 x AMF 30
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Максимальная длина кабеля: 100 m
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — SF0515-00 — 06.03.2003 —