1. Главная страница
  2. Продукция
  3. RV6147

Более недоступно - архивная позиция

RV6147

Инкрементальный энкодер со сплошным валом

RV-5000-I24/L6

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • c_nrtl_us
Скачать
Technische Details
Характеристики
Разрешение 5000 разрешение
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] < 150
Выходы
Электрическое исполнение HTL
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 50
Частота переключения [kHz] 300
Тип защиты от короткого замыкания < 60 s
Фазовый сдвиг A и B [°] 90
Диапазон измерения/настройки
Разрешение 5000 разрешение
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...100
Примечание к температуре окружающей среды
плотная прокладка кабеля: -40 °C
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 98
Степень защиты IP 64; (на корпусе: IP 67; на валу: IP 64)
Испытания / одобрения
Ударопрочность
200 г
Вибропрочность
30 г
MTTF [годы] 190
Механические данные
Размеры [mm] Ø 58 / L = 46,7
Материал алюминий
Макс. оборот, механический [U/min] 12000
Макс. пусковой вращающий момент [Nm] 1
Reference temperature torque [°C] 20
Исполнение вала сплошной вал
Диаметр вала [mm] 10
Материал вала
сталь (1.4104)
Макс. аксиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] 10
Макс. радиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] 20
электрическое подключение
Кабель: 6 m, PUR (полиуретан); Максимальная длина кабеля: 300 m; радиальный, может быть использован как аксиальный
диаграммы и графики
Импульсная диаграмма
Выход A
Выход B
0-индекс
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — RV6147-02 — 01.09.2010 —