1. Главная страница
  2. Продукция
  3. RU6096

Более недоступно - архивная позиция

Артикул снят с производства
Дата окончания производства: {{"2016-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

RU6096

Инкрементальный энкодер со сплошным валом

RU-6000-I24/J L

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Определенная последовательность импульса для надежного измерения скорости вращения
  • Энкодер для точного определения положения и линейного измерения
  • Быстрый и простой монтаж
  • Высокая устойчивость к ударам и вибрации
  • ce
  • c_nrtl_us
Скачать
Technische Details
Характеристики
Разрешение 6000 разрешение
Исполнение вала сплошной вал
Диаметр вала [mm] 10
Приложение
Функциональный принцип инкрементальный
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] 150
Выходы
Электрическое исполнение HTL
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 50
Частота переключения [kHz] 300
Тип защиты от короткого замыкания < 60 s
Фазовый сдвиг A и B [°] 90
Диапазон измерения/настройки
Разрешение 6000 разрешение
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -30...85
Температура хранения [°C] -30...100
Степень защиты IP 66
Испытания / одобрения
Ударопрочность
100 г (6 ms)
Вибропрочность
15 г (55...2000 Hz)
MTTF [годы] 190
Механические данные
Вес [g] 406
Размеры [mm] Ø 58 / L = 99,5
Материал алюминий
Макс. оборот, механический [U/min] 12000
Макс. пусковой вращающий момент [Nm] 1
Reference temperature torque [°C] 20
Исполнение вала сплошной вал
Диаметр вала [mm] 10
Материал вала
сталь (1.4104)
Макс. аксиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] 10
Макс. радиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] 20
Крепежный фланец сельсин-фланец
Примечания
Рекомендации Артикул снят с производства
электрическое подключение
Разъем: 1 x M23 (ifm 1001.4), осевой
диаграммы и графики
Импульсная диаграмма
Выход A
Выход B
0-индекс
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — RU6096-01 — 01.09.2010 —