1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Энкодеры
  5. Инкрементные энкодеры без дисплея
  6. RU3110

Инкрементальный энкодер со сплошным валом

INCREMENTAL ENCODER

RU3110

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Определенная последовательность импульса для надежного измерения скорости вращения
  • Энкодер для точного определения положения и линейного измерения
  • Удобная коммуникация и настройка параметров через IO-Link
  • Высокая устойчивость к ударам и вибрации благодаря магнитному принципу действия
  • Разрешение свободно программируемое от 1 ... 10 000
  • ce
  • iolink
Скачать
Technische Details
Приложение
Функциональный принцип инкрементальный
Система обнаружения магнитный
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 4,75...30 DC
Потребление тока [mA] < 150
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] 0,5
Макс. вращ. электрическая скорость [U/min] 12000
Выходы
Электрическое исполнение HTL/TTL
Частота переключения [kHz] 1000
Заводская настройка
Функция выходного сигнала: HTL (50 mA)
Защита от короткого замыкания да
Фазовый сдвиг A и B [°] 90
Диапазон измерения/настройки
Разрешение 1...10000; (параметризуемый; Заводская настройка: 1024) разрешение
Точность/ погрешность
Точность [°] 0,1
Программное обеспечение / Программирование
Выбор параметров Разрешение; направление вращения; HTL; TTL
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Способ передачи COM 2
IO-Link проверка 1.1
SIO режим да
Миним.время рабочего цикла [ms] 2,3
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...85
Температура хранения [°C] -40...85
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 95; (конденсация не допускается)
Степень защиты IP 67; (на корпусе: IP 67; на валу: IP 67)
Испытания / одобрения
Ударопрочность
100 г
Вибропрочность
20 г
Механические данные
Вес [g] 596,5
Размеры [mm] Ø 58 / L = 63,5
Материал фланец: нерж. сталь (1.4571/316Ti); корпус: нерж. сталь (1.4521 / 444); разъем: нерж. сталь (1.4401 / 316)
Макс. оборот, механический [U/min] 12000
Макс. пусковой вращающий момент [Nm] 1
Reference temperature torque [°C] 20
Исполнение вала сплошной вал
Диаметр вала [mm] 6
Материал вала
нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Макс. аксиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] 40
Макс. радиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] 60
Крепежный фланец сельсин-фланец
электрическое подключение
IO-Link Разъем: 1 x M12, радиальный, может быть использован как аксиальный; Литой корпус: нерж. сталь (1.4401 / 316); Максимальная длина кабеля: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)
диаграммы и графики
Импульсная диаграмма
направление вращения по часовой стрелке (со стороны вала)
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — RU3110-00 —