1. Главная страница
  2. Продукция
  3. RP6012

Артикул снят с производства
Дата окончания производства: {{"2017-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

RP6012

Инкрементальный энкодер с полым валом

RP-2500-I24/N10

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Определенная последовательность импульса для надежного измерения скорости вращения
  • Энкодер для точного определения положения и линейного измерения
  • Простая установка прямо на вал привода
  • Радиальный кабель для мест с ограниченным пространством
  • Высокая устойчивость к ударам и вибрации
  • ce
  • c_nrtl_us
Скачать
Technische Details
Характеристики
Разрешение 2500 разрешение
Приложение
Функциональный принцип инкрементальный
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] < 150
Выходы
Электрическое исполнение HTL
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 50
Частота переключения [kHz] 160
Фазовый сдвиг A и B [°] 90
Диапазон измерения/настройки
Разрешение 2500 разрешение
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -30...50
Примечание к температуре окружающей среды
более высокий диапазон температур по требованию
для диаграммы смотрите инструкции по эксплуатации
Температура хранения [°C] -30...100
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 75
Степень защиты IP 64
Испытания / одобрения
Ударопрочность
100 г (6 ms)
Вибропрочность
10 г (55...2000 Hz)
MTTF [годы] 57
Механические данные
Вес [g] 890
Размеры [mm] Ø 87 / L = 40
Материал алюминий
Макс. оборот, механический [U/min] 6000
Макс. пусковой вращающий момент [Nm] 15
Reference temperature torque [°C] 20
Исполнение вала сквозной полый вал
Диаметр вала [mm] 20
Крепление вала H7
Материал вала
сталь (1.4104)
Глубина встраивания вала [mm] > 46
Макс. аксиальное смещение [mm] 1,5; (Только для компенсации допусков установки и теплового расширения.; Динамическое движение не допускается)
Примечания
Рекомендации Артикул снят с производства
электрическое подключение
Кабель: 1 m, PUR (полиуретан); радиальный
диаграммы и графики
Импульсная диаграмма
Выход A
Выход B
0-индекс
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — RP6012-02 — 01.09.2010 —