1. Главная страница
  2. Продукция
  3. RM7004

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: RM7012 – Сравнение продукции: RM7004 / RM7012
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.
Артикул снят с производства
Дата окончания производства: {{"2014-08-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

RM7004

Абсолютный многооборотный энкодер со сплошным валом

RMK0025-C24/E

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для точного углового и линейного измерения и измерения положения, скорости
  • Прямой вывод значений через интерфейс CANopen
  • Прочный корпус для использования в тяжелых условиях эксплуатации
  • Высокая устойчивость к ударам и вибрации
  • Простое подключение и программирование
  • ce
  • c_nrtl_us
Скачать
Technische Details
Характеристики
Разрешение 8192 шаги; 4096 обороты; 25 бит
Коммуникационный интерфейс CAN
Исполнение вала сплошной вал
Диаметр вала [mm] 10
Приложение
Функциональный принцип абсолютный
Тип разрешения Многооборотный
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 9...36 DC
Потребление тока [mA] < 250
Защита от переполюсовки да
Выходы
Защита от короткого замыкания да
Код бинарный
Диапазон измерения/настройки
Разрешение 8192 шаги; 4096 обороты; 25 бит
Точность/ погрешность
Точность ± 1 LSB
Программное обеспечение / Программирование
Выбор параметров параметр CAN; шкала; предустановка; скорость передачи; направление вращения; адрес
Адресация переключатель адреса; Программное обеспечение
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс CAN
CAN
Протокол CANopen; DSP - 406
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...70
Степень защиты IP 66; (на корпусе: IP 67; на валу: IP 66)
Испытания / одобрения
Ударопрочность
100 г (6 ms)
Вибропрочность
10 г (55...2000 Hz)
MTTF [годы] 46
Механические данные
Вес [g] 612
Размеры [mm] Ø 58 / L = 100
Материал алюминий
Макс. оборот, механический [U/min] 6000
Макс. пусковой вращающий момент [Nm] 1
Reference temperature torque [°C] 20
Исполнение вала сплошной вал
Диаметр вала [mm] 10
Материал вала
сталь (1.4104)
Макс. аксиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] 10
Макс. радиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] 20
Крепежный фланец фланец типа "clamp"
Примечания
Рекомендации Артикул снят с производства
электрическое подключение
Клеммные зажимы внутри корпуса: ; Максимальная длина кабеля: 25 m; 100 m (500 kb/s)
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — RM7004-01 — 12.02.2014 —