1. Главная страница
  2. Продукция
  3. RM6108

Более недоступно - архивная позиция

RM6108

Абсолютный многооборотный энкодер со сплошным валом

RM-8192-S24/J A

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Разрешение 8192 шаги; 4096 обороты; 25 бит
Коммуникационный интерфейс Интерфейс передачи данных SSI
Исполнение вала сплошной вал
Диаметр вала [mm] 6
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] < 200
Макс. вращ. электрическая скорость [U/min] 6000
Выходы
Код код Грея; (возрастающие значения при вращении по часовой стрелке (со стороны вала))
Кодовый сигнал вход данных; TTL-совместимые сигналы; Takt und Takt (inv.) aus Treibern nach RS 485; выход данных; синхронный серийный; TTL-kompatible Signale Daten und Daten (inv.); инкрементальные сигналы; 2 синусоидальных инкрементных сигнала (A и B) ; фаза сдвинута на 90°; 1 Vss 512 периодов сигнала за оборот
Диапазон измерения/настройки
Разрешение 8192 шаги; 4096 обороты; 25 бит
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс Интерфейс передачи данных SSI
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...85
Температура хранения [°C] -30...80
Степень защиты IP 64
Испытания / одобрения
Ударопрочность
100 г (6 ms)
Вибропрочность
10 г (55...2000 Hz)
Механические данные
Материал алюминий
Макс. оборот, механический [U/min] 12000
Макс. пусковой вращающий момент [Nm] 1
Reference temperature torque [°C] 20
Исполнение вала сплошной вал
Диаметр вала [mm] 6
Материал вала
сталь (1.4104)
Макс. аксиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] 10
Макс. радиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] 20
Примечания
Примечания
Провода/контакты не подключены (н.з.) не должны использоваться.
электрическое подключение
Разъем: 1 x M23 (ifm 1001.11), осевой; Максимальная длина кабеля: 100 m
диаграммы и графики
Импульсная диаграмма
такт
данные
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — RM6108-00 — 04.12.2007 —