1. Главная страница
  2. Продукция
  3. RM6101

Предлагаем альтернативу: RM8001 – Сравнение продукции: RM6101 / RM8001
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.
Артикул снят с производства
Дата окончания производства: {{"2016-12-31T00:00:00.000+01:00" | date}}

RM6101

Абсолютный многооборотный энкодер со сплошным валом

RM-8192-S24/N1A

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для точного углового и линейного измерения и измерения положения, скорости
  • Прямой вывод значений через интерфейс SSI
  • Компактный и прочный корпус
  • Высокая устойчивость к ударам и вибрации
  • Радиальный кабель для мест с ограниченным пространством
  • ce
  • c_nrtl_us

Скачать
Technische Details
Характеристики
Разрешение 8192 разрешение; 8192 шаги; 4096 обороты; 25 бит
Коммуникационный интерфейс Интерфейс передачи данных SSI
Исполнение вала сплошной вал
Диаметр вала [mm] 6
Приложение
Функциональный принцип абсолютный
Тип разрешения Многооборотный
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 4,75...30 DC
Потребление тока [mA] < 200
Выходы
Код код Грея; (возрастающие значения при вращении по часовой стрелке (со стороны вала))
Кодовый сигнал тактовый вход; TTL-совместимые сигналы; Takt und Takt (inv.) aus Treibern nach RS 485; выход данных; синхронный серийный; TTL-kompatible Signale Daten und Daten (inv.); инкрементальные сигналы; 2 синусоидальных инкрементных сигнала (A и B) ; фаза сдвинута на 90°; 1 Vss 512 периодов сигнала за оборот
Диапазон измерения/настройки
Разрешение 8192 разрешение; 8192 шаги; 4096 обороты; 25 бит
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс Интерфейс передачи данных SSI
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...85
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 75; (кратковременно: 95 %)
Степень защиты IP 64
Испытания / одобрения
Ударопрочность
100 г (6 ms)
Вибропрочность
30 г (55...2000 Hz)
MTTF [годы] 46
Механические данные
Вес [g] 459,2
Размеры [mm] Ø 58 / L = 46,7
Материал алюминий
Макс. оборот, механический [U/min] 12000
Макс. пусковой вращающий момент [Nm] 1
Reference temperature torque [°C] 20
Исполнение вала сплошной вал
Диаметр вала [mm] 6
Материал вала
сталь (1.4104)
Макс. аксиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] 10
Макс. радиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] 20
Примечания
Примечания
Провода/контакты не подключены (н.з.) не должны использоваться.
Рекомендации Артикул снят с производства
электрическое подключение
Кабель: 1 m, PUR (полиуретан); Максимальная длина кабеля: 100 m; радиальный, может быть использован как аксиальный
диаграммы и графики
Импульсная диаграмма
1 такт
2 данные
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — RM6101-04 — 04.03.2016 —