1. Главная страница
  2. Продукция
  3. RB6056

Предлагаем альтернативу: RB3500 – Сравнение продукции: RB6056 / RB3500
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.
Артикул снят с производства
Дата окончания производства: {{"2016-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

RB6056

Инкрементальный энкодер со сплошным валом

RB-1000-I24/L6

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Определенная последовательность импульса для надежного измерения скорости вращения
  • Энкодер для точного определения положения и линейного измерения
  • Высокая емкость нагрузки сплошного вала
  • Радиальный кабель для мест с ограниченным пространством
  • Компактный и прочный корпус
  • ce
  • c_nrtl_us
Скачать
Technische Details
Характеристики
Разрешение 1000 разрешение
Приложение
Функциональный принцип инкрементальный
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] 150
Выходы
Электрическое исполнение HTL
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 50
Частота переключения [kHz] 160
Тип защиты от короткого замыкания < 60 s
Фазовый сдвиг A и B [°] 90
Диапазон измерения/настройки
Разрешение 1000 разрешение
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -30...70
Примечание к температуре окружающей среды
плотная прокладка кабеля: -30 °C
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 75; (кратковременно: 95 %)
Степень защиты IP 64
Испытания / одобрения
Ударопрочность
100 г (6 ms)
Вибропрочность
10 г (55...2000 Hz)
MTTF [годы] 190
Механические данные
Вес [g] 441,6
Размеры [mm] Ø 35 / L = 52,5
Материал алюминий
Макс. оборот, механический [U/min] 10000
Макс. пусковой вращающий момент [Nm] 1
Reference temperature torque [°C] 20
Исполнение вала сплошной вал
Диаметр вала [mm] 6
Материал вала
сталь (1.4104)
Макс. аксиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] 5
Макс. радиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] 10
Примечания
Рекомендации Артикул снят с производства
электрическое подключение
Кабель: 6 m, PUR (полиуретан); радиальный, может быть использован как аксиальный
диаграммы и графики
Импульсная диаграмма
Выход A
Выход B
0-индекс
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — RB6056-05 — 12.04.2013 —