1. Главная страница
  2. Продукция
  3. RA1013

Более недоступно - архивная позиция

RA1013

Инкрементальный энкодер с полым валом

RA-0360-I05/N2

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Разрешение 360 разрешение
Исполнение вала одностороннее отверстие для вала
Диаметр вала [mm] 6
Электронные данные
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] 10
Рабочее напряжение [V] 5 DC
Потребление тока [mA] 150
Выходы
Электрическое исполнение TTL
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 20
Частота переключения [kHz] 300
Фазовый сдвиг A и B [°] 90
Диапазон измерения/настройки
Разрешение 360 разрешение
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -30...100
Температура хранения [°C] -30...80
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 98
Степень защиты IP 64
Испытания / одобрения
Ударопрочность
100 г (6 ms)
Вибропрочность
10 г (55...2000 Hz)
Механические данные
Размеры [mm] Ø 42 / L = 32
Материал алюминий
Макс. оборот, механический [U/min] 10000
Макс. пусковой вращающий момент [Nm] 2,5
Reference temperature torque [°C] 20
Исполнение вала одностороннее отверстие для вала
Диаметр вала [mm] 6
Крепление вала H7
Материал вала
сталь (1.4104)
Глубина встраивания вала [mm] 6...21
Макс. аксиальное смещение [mm] 0,5
электрическое подключение
Кабель: 2 m, PUR (полиуретан); радиальный, может быть использован как аксиальный
диаграммы и графики
Импульсная диаграмма
Выход A
Выход B
0-индекс
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — RA1013-01 — 06.03.2003 —