1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики давления
  5. Погружные датчики давления
  6. PS4417

PS4417

Погружаемый гидростатический датчик давления

SUBMERSIBLE 1BAR 15M FEP CABLE

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Недорогое, простое измерение уровня
  • Компенсация давления происходит с помощью специального кабеля с встроенной по всей длине компенсационной трубкой
  • Упрощенная схема подключения благодаря двухпроводной токовой петле
  • Высокая общая точность и долговременная стабильность
  • Прочный корпус из нержавеющей стали с высокой степенью защиты
  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Выходной сигнал аналоговый сигнал
Диапазон измерения
0...1 bar 0...1000 mbar
Приложение
Исполнение с капиллярной трубкой для компенсации давления
Среда Жидкие среды
Температура измеряемой среды [°C] -10...85
Предел прочности по давлению [bar] 5
Мин. разрывное давление [bar] 6
Тип давления относительное давление
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество аналоговых выходов: 1
Выходы
Общее количество выходов 1
Выходной сигнал аналоговый сигнал
Количество аналоговых выходов 1
Аналоговый выход по току [mA] 4...20
Наиб.нагрузка [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA)
Защита от короткого замыкания да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения
0...1 bar 0...1000 mbar
Точность/ погрешность
Повторяемость [% диапазона] < 0,1; (при изменениях температуры < 10 K)
Отклонение от характеристики [% диапазона] < 0,25 (BFSL) / 0,5; (вкл. отклонения линеарности, диапазон настройки нуля / шкалы (настройка порогового значения))
Отклонение линейности [% диапазона] < 0,2 (BFSL)
Долговременная стабильность [% диапазона] < 0,2; (за год)
Температурный коэффициент нулевой точки [% от диапазона измерения / 10 K] < ± 0,2; (0...50 °C)
Температурный коэффициент диапазона [% от диапазона измерения / 10 K] < ± 0,2; (0...50 °C)
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -10...85
Температура хранения [°C] -30...80
Степень защиты IP 68
Испытания / одобрения
MTTF [годы] 403
Директива по оборудованию под давлением Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу
Механические данные
Вес [g] 1388,5
Материал нерж. сталь (1.4571/316Ti); PA (полиамид)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 15 m, FEP, Ø 7,5 mm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — PS4417-00 — 13.03.2015 —