1. Главная страница
  2. Продукция
  3. PPA024

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: PP7554 + AC5225 – Сравнение продукции: PPA024 / PP7554
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.
не используйте для новых приложений

PPA024

Датчик давления с керамической измерительной ячейкой

PPA010-RBR14-ASIVG/US/ /V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Диапазон измерения [bar] 0...10
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/4 внутренняя резьба
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Исполнение аналоговое значение (16 bit величина, включая знак)
Применение для общепромышленного применения
Среда Жидкие или газообразные среды
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Предел прочности по давлению [bar] 50
Мин. разрывное давление [bar] 150
Тип давления относительное давление
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...31,6 DC
Потребление тока [mA] < 25
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] 100; (500 V DC)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] 0,3
Встроенный "Watchdog" да
Выходы
Электрическое исполнение AS-i
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения [bar] 0...10
Точность/ погрешность
Повторяемость [% диапазона] < ± 0,1; (при изменениях температуры < 10 K)
Отклонение от характеристики [% диапазона] < ± 1,5
Отклонение гистерезиса [% диапазона] < ± 0,1
Долговременная стабильность [% диапазона] < ± 0,1
Температурный коэффициент нулевой точки [% от диапазона измерения / 10 K] 0,2; (0...70 °C)
Температурный коэффициент диапазона [% от диапазона измерения / 10 K] 0,3; (0...70 °C)
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD Klasse B
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 1 kV класс A / 2 kV класс B
EN 55011 излучение Level B
Ударопрочность
DIN IEC 68-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN IEC 68-2-6 20 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы] 293
Механические данные
Вес [g] 0,231
Материал нерж. сталь (1.4301/304); PA (полиамид)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4305/303); керамика; FKM
Мин. кол-во циклов давления 100 миллионов
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/4 внутренняя резьба
Встроенный ограничитель нет (можно модифицировать)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы светодиод, зелёный
ошибка светодиод, красный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — PPA024-00 — 21.06.2007 —