1. Главная страница
  2. Продукция
  3. PP7533

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: PP7553 – Сравнение продукции: PP7533 / PP7553

PP7533

Датчик давления с керамической измерительной ячейкой

PP-025-SBG14-QFRKG/US/ /V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Выходной сигнал коммутационный сигнал
Диапазон измерения
0...25 bar 0...363 psi 0...2,5 MPa
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/4 внешняя резьба внутренняя резьбаM5
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Применение для общепромышленного применения
Среда Жидкие или газообразные среды
Температура измеряемой среды [°C] -25...90; (по запросу: -40...90 °C)
Предел прочности по давлению
100 bar 1450 psi 10 MPa
Мин. разрывное давление
350 bar 5075 psi 35 MPa
Тип давления относительное давление
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 9,6...30 DC
Потребление тока [mA] < 45
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] 100; (500 V DC)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] 0,3
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 2
Выходы
Общее количество выходов 2
Выходной сигнал коммутационный сигнал
Электрическое исполнение PNP/NPN
Количество цифровых выходов 2
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Частота переключения DC [Hz] < 170
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения
0...25 bar 0...363 psi 0...2,5 MPa
Точка срабатывания SP
0,3...25 bar 4...363 psi 0,03...2,5 MPa
Точка сброса rP
0,2...24,9 bar 2...362 psi 0,02...2,49 MPa
С шагом в
0,1 bar 1 psi 0,01 MPa
Точность/ погрешность
Погрешность точки переключения [% диапазона] < ± 1,5
Повторяемость [% диапазона] < ± 0,1; (при изменениях температуры < 10 K)
Отклонение от характеристики [% диапазона] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = прямая линия наилучшего соответствия; LS = Установка предельного значения)
Отклонение линейности [% диапазона] < ± 0,5
Отклонение гистерезиса [% диапазона] < ± 0,1
Долговременная стабильность [% диапазона] < ± 0,1; (за год)
Время реакции
Время отклика [ms] < 3
Демпфирование коммутационного выхода dAP [s] 0...4
Программное обеспечение / Программирование
Настройка точки переключения програмируемый датчик/ Teach функция
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс EPS
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...90
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 68; (BFSL = прямая линия наилучшего соответствия; LS = Установка предельного значения)
Испытания / одобрения
ЭMC
Излучение помех согласно автомобильной директиве 1995/54/EС
Помехоустойчивость в соответствии с автомобильной директивой 1995/54/EG приложение IX
ВЧ излучение 150 V/m
Устойчивость к импульсным помехам ISO 7637
питание ISO 7637-2 (Pulse 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4, 6, 7)
сигнальные кабели ISO 7637-3 (Pulse a und b)
Помехоустойчивость EN 61000-6-2
EN 61000-4-2 ESD 8/15 kV
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 100 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
Ударопрочность
DIN IEC 60068-2-27 / DIN IEC 60068-2-29 1000 г
Вибропрочность
DIN IEC 68-2-6 20 г (10...2000 Hz)
Механические данные
Материал нерж. сталь (1.4301/304); FKM; PEI
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4305/303); керамика; FKM
Мин. кол-во циклов давления 100 миллионов
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/4 внешняя резьба внутренняя резьбаM5
Встроенный ограничитель нет (можно модифицировать)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы светодиод, зелёный
Состояние выхода 2 x светодиод, жёлтый
Функция обучения да
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — PP7533-01 — 21.11.2012 —