1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики давления
  5. Полный обзор продукции
  6. PN4223

Датчик давления с дисплеем

PN-025-RBN14-HFBOW/LS/ /V

PN4223

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Беспотенциальный выход Triac для тока до 2.5 A
  • Для применения в сетях переменного тока
  • Выбираемые по стране единицы измерения давления
  • Хорошо видимый 4-значный светодиодный дисплей
  • Долговременная стабильность благодаря высокой защите от перегрузок
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Приложение
Среда Жидкие или газообразные среды
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Предел прочности по давлению
100 bar 1450 psi 10 MPa
Мин. разрывное давление
350 bar 5075 psi 35 MPa
Тип давления относительное давление
Электронные данные
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] 5...10
Рабочее напряжение [V] 85...265 AC
Номинальное напряжение АС [V] < 250
Потребление тока [mA] < 10
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] 100; (500 V DC)
Класс защиты II
Защита от перепутывания полярности нет
Время задержки включения питания [s] 0,2
Встроенный "Watchdog" да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 1
Выходы
Общее количество выходов 1
Выходной сигнал коммутационный сигнал
Электрическое исполнение Triac
Количество цифровых выходов 1
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] 2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C))
Частота переключения АС [Hz] < 160
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения
0...25 bar 0...363 psi 0...2,5 MPa
Точка срабатывания SP
0,2...25 bar 4...363 psi 0,02...2,5 MPa
Точка сброса rP
0,1...24,9 bar 2...362 psi 0,01...2,49 MPa
С шагом в
0,1 bar 1 psi 0,01 MPa
Точность/ погрешность
Погрешность точки переключения [% диапазона] < ± 1,0
Повторяемость [% диапазона] < ± 0,1; (при изменениях температуры < 10 K)
Отклонение линейности [% диапазона] < ± 0,5
Отклонение гистерезиса [% диапазона] < ± 0,1
Долговременная стабильность [% диапазона] < ± 0,1; (за год)
Температурный коэффициент нулевой точки [% от диапазона измерения / 10 K] < ± 0,2; (-25...80 °C)
Температурный коэффициент диапазона [% от диапазона измерения / 10 K] < ± 0,3; (-25...80 °C)
Время реакции
Программируемое время задержки dS, dr [s] 0, 0,2,...10, 11,...50
Демпфирование коммутационного выхода dAP [s] 0...4
Программное обеспечение / Программирование
Настройка точки переключения Кнопка для программирования
Выбор параметров гистерезис / окно; нормально открытый / нормально закрытый; задержка при включении/выключении; Демпфирование; адаптация изображенных значений; дисплей можно вращать и отключить; Дисплей
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
Ударопрочность
DIN IEC 68-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN IEC 68-2-6 20 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы] 224,58
Механические данные
Вес [g] 390
Материал нерж. сталь (1.4301/304); PC; PBT (полибутилентерефталат); PA (полиамид); FKM
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4305/303); керамика; FKM
Мин. кол-во циклов давления 100 миллионов
Подключение к процессу резьбовое соединение 1/4 NPT внутренняя резьба
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода светодиод, красный
Функции дисплея 7-сегментный светодиодный дисплей
Измеренные значения 7-сегментный светодиодный дисплей
Электрическое подключение
Требуемая защита миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 5 A; быстрая реакция
Примечания
Примечания
n.c. = не используется
$
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x 1/2"
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — PN4223-00 — 21.11.2012 —