You probably do not come from: Ukraine.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. Датчики
  3. Датчики давления / Вакуумные датчики
  4. Датчики типа РТ / PU
  5. PL5423

Преобразователь давления

PL5423

PL-060-SEG14-A-ZVG/US/ /W

Преобразователь давления

PL5423

PL-060-SEG14-A-ZVG/US/ /W

  • Надежное обнаружение давления в системе в промышленности и подвижной технике
  • Высокая устойчивость к ударам и вибрации
  • Прекрасная повторяемость и низкое отклонение от линейности
  • Компактный и прочный корпус из нержавеющей стали для применения в ограниченном пространстве
Цена указана без НДС
{{ifmVariantName}}



  • ce
Техническое описание
Характеристики
Выходной сигнал аналоговый сигнал
Диапазон измерения
0...60 bar 0...870 psi 0...6 MPa
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/4 внешняя резьба
Приложение
Измерительный элемент тонкопленочная измерительная ячейка с разделительной диафрагмой
Применение монтаж заподлицо; для общепромышленного применения
Среда Вязкие среды или жидкости со взвешенными частицами; Жидкие или газообразные среды
Температура измеряемой среды [°C] -25...90
Мин. разрывное давление
900 bar 13050 psi 90 MPa
Предел прочности по давлению
150 bar 2175 psi 15 Mpa
Примечание к прочности по давлению
статический
Устойчивость к вакууму [mbar] -1000
Тип давления относительное давление
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 8,5...36 DC
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] 100; (500 V DC)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] 0,1
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество аналоговых выходов: 1
Выходы
Общее количество выходов 1
Выходной сигнал аналоговый сигнал
Количество аналоговых выходов 1
Аналоговый выход по току [mA] 4...20
Наиб.нагрузка [Ω] (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения
0...60 bar 0...870 psi 0...6 MPa
Точность/ погрешность
Повторяемость [% диапазона] < ± 0,05; (при изменениях температуры < 10 K)
Отклонение от характеристики [% диапазона] < ± 0,5; (вкл. дрейф при перетяжке, ошибке нулевой точки и погрешности, нелинейность, гистерезис)
Отклонение линейности [% диапазона] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Отклонение гистерезиса [% диапазона] < ± 0,2
Долговременная стабильность [% диапазона] < ± 0,1; (за 6 месяцев)
Температурный коэффициент нулевой точки и диапазона [% от диапазона измерения / 10 K] < 0,35 (-25...90 °C) / < 0,15 (-25...90 °C)
Время реакции
Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода [ms] 2
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...90
Температура хранения [°C] -25...100
Степень защиты IP 67; IP 69K
Испытания / одобрения
ЭMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Ударопрочность
DIN EN 60068-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN EN 60068-2-6 20 г (10...2000 Hz)
Механические данные
Вес [g] 65
Материал 1.4542 (17-4 PH / 630); нерж. сталь (1.4404 / 316L); PEI
Материалы корпуса в контакте с изм. средой 1.4542 (17-4 PH / 630); нерж. сталь (1.4435 / 316L); FKM
Мин. кол-во циклов давления 60 миллионов; (при 1,2 х номинального давления)
Момент затяжки [Nm] 25...35; (рекомендуемый момент затяжки; В зависимости от смазки, уплотнения и оценки давления)
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/4 внешняя резьба
Уплотнение присоединения к процессу FKM
Жидкий наполнитель для переноса давления NEOBEE (пищевая промышленность, FDA сертификат)
Принадлежности
Комплект поставки
O-кольцо : 8,5mm x 1,5mm, FKM, E30517
Прокладка : G1/4 DIN3869, FKM, E30145
Принадлежности (необязательные)
O-кольцо : 5 x 8,5mm x1,5 mm, FKM, E30517
O-кольцо : 1 x 8,5mm x1,5 mm, FFFM, E30518
O-кольцо : 5 x 8,5mm x1,5 mm, EPDM, E30519
Прокладка : 10 x G/1/4 DIN3869, FKM, E30145
Прокладка : 1 x G/1/4 DIN3869, FFKM, E30520
Прокладка : 10 x G/1/4 DIN3869, EPDM, E30442
Примечания
Примечания
BFSL = прямая линия наилучшего соответствия
LS = Установка предельного значения
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — PL5423-00 — 17.02.2021 —