1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики давления / Вакуумные датчики
  5. Интуитивная настройка точки переключения
  6. PK6732

PK6732

Датчик давления с интуитивной настройкой точки переключения

PK-100-SFP14-HCPKG/US/ /W

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Простая регулировка точки переключения с помощью двух настроечных колец легко читаема
  • Высокая долговременная стабильность благодаря прочной измерительной ячейке из нержавеющей стали с высоким пределом допустимого значения
  • Механическая блокировка исключает возможность непреднамеренной перенастройки точки переключения
  • Срок службы более чем 50 миллионов циклов давления
  • Для применения в гидравлике, пневматике, системах кондиционирования воздуха и охлаждения
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Выходной сигнал коммутационный сигнал
Диапазон измерения
0...100 bar 0...10 MPa
Подключение к процессу резьбовое соединение R 1/4 внешняя резьба внутренняя резьбаM5
Приложение
Применение для общепромышленного применения
Среда Жидкие или газообразные среды
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Предел прочности по давлению
200 bar 20 MPa
Мин. разрывное давление
1000 bar 100 MPa
Тип давления относительное давление
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 9,6...32 DC
Потребление тока [mA] < 25
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] 100; (500 V DC)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 2
Выходы
Общее количество выходов 2
Выходной сигнал коммутационный сигнал
Электрическое исполнение PNP
Количество цифровых выходов 2
Функция выходного сигнала комплементарный
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 500
Частота переключения DC [Hz] 100
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения
0...100 bar 0...10 MPa
Точка срабатывания SP
5...100 bar 0,5...10 MPa
Точка сброса rP
3...98 bar 0,3...9,8 MPa
Точность/ погрешность
Погрешность точки переключения [% от конечного значения] < ± 2,5; (Точность установки)
Повторяемость [% от конечного значения] < ± 0,5; (при изменениях температуры < 10 K)
Отклонение от характеристики [% от конечного значения] < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = прямая линия наилучшего соответствия; LS = Установка предельного значения)
Температурный дрейф на каждые 10 К < ± 0,5
Программное обеспечение / Программирование
Настройка точки переключения настроечные кольца
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Ударопрочность
DIN IEC 68-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN IEC 68-2-6 20 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы] 713
Директива по оборудованию под давлением Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу
Механические данные
Вес [g] 93,5
Материал PBT (полибутилентерефталат); PC; FKM; нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Мин. кол-во циклов давления 50 миллионов
Подключение к процессу резьбовое соединение R 1/4 внешняя резьба внутренняя резьбаM5
Встроенный ограничитель нет (можно модифицировать)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы светодиод, зелёный
Состояние выхода светодиод, жёлтый
Со шкалой да
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — PK6732-00 — 08.02.2012 —