1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики давления / Вакуумные датчики
  5. Полный обзор продукции
  6. PI2997

PI2997

Датчик давления с дисплеем и установкой заподлицо

PI-001-REB34-MFRKG/US/ /P

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Измерение уровня и контроль предельного уровня с помощью аналогового / коммутационного выхода
  • Устойчивы к чистке под высоким давлением с агрессивными моющими средствами
  • Для применения при высокой температуре
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям пищевой и питьевой промышленности
  • Монтаж заподлицо в контейнерах, резервуарах и трубах
  • fcm
  • ce
  • fda
  • eac
  • cul

Скачать
Technische Details
Характеристики
Выходной сигнал коммутационный сигнал; аналоговый сигнал; (конфигурируемый)
Диапазон измерения
-0,05...1 bar -50...1000 mbar
Подключение к процессу резьбовое соединение G 3/4 внешняя резьба
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Применение пищевая и питьевая промышленность
Установка Поворотный корпус 350°
Среда Вязкие среды или жидкости со взвешенными частицами; Жидкие или газообразные среды
Температура измеряемой среды [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Предел прочности по давлению [mbar] 10000
Мин. разрывное давление [mbar] 30000
Тип давления относительное давление
Отсутствует застойная зона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...32 DC
Потребление тока [mA] < 50
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] 100; (500 V DC)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] 0,5
Встроенный "Watchdog" да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 1; Количество аналоговых выходов: 1
Выходы
Общее количество выходов 2
Выходной сигнал коммутационный сигнал; аналоговый сигнал; (конфигурируемый)
Электрическое исполнение PNP/NPN
Количество цифровых выходов 1
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Частота переключения DC [Hz] 6
Количество аналоговых выходов 1
Аналоговый выход по току [mA] 4...20, обратимый; (масштабируемый 1:4)
Наиб.нагрузка [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Аналоговый выход по напряжению [V] 0...10, обратимый; (масштабируемый 1:4)
Мин. сопротивление нагрузки [Ω] 2000
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения
-0,05...1 bar -50...1000 mbar
Точка срабатывания SP [mbar] -48...1000
Точка сброса rP [mbar] -50...998
Aналоговая пусковая точка [mbar] -50...750
Aналоговая конечная точка [mbar] 200...1000
С шагом в [mbar] 1
Заводская настройка
SP1 = 250 mbar rP1 = 230 mbar
ASP = 0 mbar AEP = 1000 mbar
Точность/ погрешность
Погрешность точки переключения [% диапазона] < ± 0,2; (Turn down 1:1)
Повторяемость [% диапазона] < ± 0,1; (при изменениях температуры < 10 K; Turn down 1:1)
Отклонение от характеристики [% диапазона] < ± 0,2; (Turn down 1:1 линейность, вкл. гистерезис и повторяемость настройка предельного значения согласно DIN 16086)
Отклонение линейности [% диапазона] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Отклонение гистерезиса [% диапазона] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Долговременная стабильность [% диапазона] < ± 0,1; (Turn down 1:1; за год)
Температурный коэффициент нулевой точки [% от диапазона измерения / 10 K] < ± 0,05; (0...70 °C)
Температурный коэффициент диапазона [% от диапазона измерения / 10 K] < ± 0,15; (0...70 °C)
Время реакции
Время отклика [ms] < 100
Демпфирование коммутационного выхода dAP [s] 0,1...100
Демпфирование аналогового выхода dAA [s] 0,1...100
Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода [ms] 25
Программное обеспечение / Программирование
Выбор параметров гистерезис / окно; нормально открытый / нормально закрытый; логика переключения; токовый выход / выход по напряжению ; Демпфирование; адаптация изображенных значений; дисплей можно вращать и отключить; Дисплей; Нулевая точка; диапазон
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 67; IP 69K
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
Ударопрочность
DIN IEC 68-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN IEC 68-2-6 20 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы] 163
Механические данные
Вес [g] 383
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L); PC; PBT (полибутилентерефталат); PEI; FKM; PTFE (тефлон)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой Керамика (99,9 % Al2 O3); PTFE (тефлон); нерж. сталь (1.4435 / 316L); характеристика поверхности: Ra < 0,4 / Rz 4
Мин. кол-во циклов давления 100 миллионов
Подключение к процессу резьбовое соединение G 3/4 внешняя резьба
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Дисплей 6 x, зелёный
Состояние выхода светодиод, жёлтый
Функции дисплея буквенно-цифровой дисплей, 4-значный
Измеренные значения буквенно-цифровой дисплей, 4-значный
Дисплей mbar; kPa; psi; inH2O; mWS; % от диапазона
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — PI2997-00 — 21.11.2012 —