Характеристики |
Выходной сигнал |
коммутационный сигнал; аналоговый сигнал; (конфигурируемый) |
Диапазон измерения |
-0,13...2,5 bar |
-1,8...36,3 psi |
-13...250 kPa |
|
Подключение к процессу |
резьбовое соединение Aseptoflex внешняя резьба Aseptoflex |
Приложение |
Особенности |
позолоченные контакты |
Применение |
пищевая и питьевая промышленность |
Установка |
Поворотный корпус 350° |
Среда |
Вязкие среды или жидкости со взвешенными частицами; Жидкие или газообразные среды |
Температура измеряемой среды [°C] |
-25...125; (145 max. 1h) |
Мин. разрывное давление |
|
Предел прочности по давлению |
|
Тип давления |
относительное давление |
Отсутствует застойная зона |
да |
Электронные данные |
Рабочее напряжение [V] |
20...30 DC |
Потребление тока [mA] |
< 60 |
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Класс защиты |
III |
Защита от переполюсовки |
да |
Время задержки включения питания [s] |
0,2 |
Встроенный "Watchdog" |
да |
Входы/выходы |
Количество входов и выходов |
Количество цифровых выходов: 2; Количество аналоговых выходов: 1 |
Выходы |
Общее количество выходов |
2 |
Выходной сигнал |
коммутационный сигнал; аналоговый сигнал; (конфигурируемый) |
Электрическое исполнение |
PNP/NPN |
Количество цифровых выходов |
2 |
Функция выходного сигнала |
нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый) |
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] |
2 |
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] |
250 |
Частота переключения DC [Hz] |
< 170 |
Количество аналоговых выходов |
1 |
Аналоговый выход по току [mA] |
4...20; (масштабируемый 1:4) |
Наиб.нагрузка [Ω] |
(Ub - 10 V) / 20 mA |
Аналоговый выход по напряжению [V] |
0...10; (масштабируемый 1:4) |
Мин. сопротивление нагрузки [Ω] |
2000 |
Защита от короткого замыкания |
да |
Тип защиты от короткого замыкания |
тактовый |
Защита от перегрузок по току |
да |
Диапазон измерения/настройки |
Диапазон измерения |
-0,13...2,5 bar |
-1,8...36,3 psi |
-13...250 kPa |
|
Точка срабатывания SP |
-0,11...2,5 bar |
-1,6...36,3 psi |
-11...250 kPa |
|
Точка сброса rP |
-0,12...2,49 bar |
-1,7...36,2 psi |
-12...249 kPa |
|
Aналоговая пусковая точка |
-0,13...1,88 bar |
-1,8...27,2 psi |
-13...188 kPa |
|
Aналоговая конечная точка |
0,5...2,5 bar |
7,3...36,3 psi |
50...250 kPa |
|
С шагом в |
|
Точность/ погрешность |
Повторяемость [% диапазона] |
< ± 0,1; (при изменениях температуры < 10 K; Turn down 1:1) |
Отклонение от характеристики [% диапазона] |
< ± 0,6; (Turn down 1:1 , линейность, вкл. гистерезис и повторяемость , настройка порогового значения в соответствии с DIN EN IEC 62828-1) |
Отклонение линейности [% диапазона] |
< ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Отклонение гистерезиса [% диапазона] |
< ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Долговременная стабильность [% диапазона] |
< ± 0,1; (Turn down 1:1; за год) |
Температурный коэффициент нулевой точки [% от диапазона измерения / 10 K] |
< ± 0,1; (0...80 °C) |
Температурный коэффициент диапазона [% от диапазона измерения / 10 K] |
< ± 0,2; (0...80 °C) |
Время реакции |
Время отклика [ms] |
< 3 |
Демпфирование коммутационного выхода dAP [s] |
0...4 |
Демпфирование аналогового выхода dAA в шагах [s] |
0 - 0,1 - 0,5 - 2 |
Макс. время реакции аналогового выхода [ms] |
3 |
Программное обеспечение / Программирование |
Выбор параметров |
гистерезис / окно; нормально открытый / нормально закрытый; логика переключения; токовый выход / выход по напряжению ; Демпфирование; адаптация изображенных значений; дисплей можно вращать и отключить; Дисплей; Нулевая точка; диапазон |
Условия эксплуатации |
Температура окружающей среды [°C] |
-25...80 |
Температура хранения [°C] |
-40...100 |
Степень защиты |
IP 67 |
Испытания / одобрения |
ЭMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 ВЧ излучение |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость |
10 V |
|
Ударопрочность |
DIN IEC 68-2-27 |
50 г (11 ms) |
|
Вибропрочность |
DIN IEC 68-2-6 |
20 г (10...2000 Hz) |
|
Механические данные |
Материал |
нерж. сталь (1.4404 / 316L); PBT (полибутилентерефталат); PC; PEI; EPDM/X; FKM |
Материалы корпуса в контакте с изм. средой |
нерж. сталь (1.4404 / 316L); Керамика (99,9 % Al2 O3); PTFE (тефлон) |
Мин. кол-во циклов давления |
100 миллионов |
Подключение к процессу |
резьбовое соединение Aseptoflex внешняя резьба Aseptoflex |
Дисплеи / Элементы управления |
Дисплей |
Состояние выхода |
2 x светодиод, красный |
Функции дисплея |
7-сегментный светодиодный дисплей |
Измеренные значения |
7-сегментный светодиодный дисплей |
|
Дисплей |
bar; psi; kPa |
Примечания |
Примечания |
Одобрение 3A имеет отношение только к адаптерам с одобрением 3A, используемых при установке. |
|
Упаковочная величина |
1 шт. |
электрическое подключение |
Соединение |
Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый |