1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики давления / Вакуумные датчики
  5. Электронные контактные манометры с аналоговым дисплеем
  6. PG2489

PG2489

Датчик давления с аналоговым дисплеем

PG-,10BREB12-MFRKG/US/ /P

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Аналоговый дисплей, датчик давления и преобразователь в одном приборе
  • Отличная читаемость даже на большом расстоянии
  • Поворотный дисплей со светодиодной индикацией точки переключения
  • Программируемый коммутационный выход и масштабируемый аналоговый выход
  • Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в тяжелых условиях эксплуатации
  • ce
  • tuev_s
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Выходной сигнал коммутационный сигнал; аналоговый сигнал; (конфигурируемый)
Диапазон измерения
-0,005...0,1 bar -5...100 mbar -2...40,16 inH2O
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/2 внешняя резьба
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Применение для общепромышленного применения; Безопасный манометр (S) на основе DIN EN 837-1
Среда Жидкие или газообразные среды
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Предел прочности по давлению
4000 mbar 1606 inH2O
Мин. разрывное давление
30000 mbar 12044 inH2O
Тип давления относительное давление
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...32 DC
Потребление тока [mA] < 70; (24 V)
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] 100; (500 V DC)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] 6
Встроенный "Watchdog" да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 1; Количество аналоговых выходов: 1
Выходы
Общее количество выходов 2
Выходной сигнал коммутационный сигнал; аналоговый сигнал; (конфигурируемый)
Электрическое исполнение PNP/NPN
Количество цифровых выходов 1
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Частота переключения DC [Hz] 75
Количество аналоговых выходов 1
Аналоговый выход по току [mA] 4...20, обратимый; (масштабируемый)
Наиб.нагрузка [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения
-0,005...0,1 bar -5...100 mbar -2...40,16 inH2O
Точка срабатывания SP
-4,6...160 mbar -1,84...64,24 inH2O
Точка сброса rP
-5...159,6 mbar -2...64,08 inH2O
Aналоговая пусковая точка
-5...135 mbar -2...54,24 inH2O
Aналоговая конечная точка
20...160 mbar 8...64,24 inH2O
С шагом в
0,2 mbar 0,08 inH2O
Точность/ погрешность
Погрешность точки переключения [% диапазона] < ± 0,6; (Turn down 1:1)
Повторяемость [% диапазона] < ± 0,1; (при изменениях температуры < 10 K; Turn down 1:1)
Отклонение от характеристики [% диапазона] < ± 0,35 (BFSL) / < ± 0,6 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = прямая линия наилучшего соответствия)
Отклонение гистерезиса [% диапазона] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Долговременная стабильность [% диапазона] < ± 0,1; (Turn down 1:1; за 6 месяцев)
Температурный коэффициент нулевой точки [% от диапазона измерения / 10 K] < ± 0,3; (0...70 °C)
Температурный коэффициент диапазона [% от диапазона измерения / 10 K] < ± 0,3; (0...70 °C)
Время реакции
Время отклика [ms] < 9
Демпфирование коммутационного выхода dAP [s] 0,01...30
Демпфирование аналогового выхода dAA [s] 0,01...30
Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода [ms] 28
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...80
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 67; IP 69K
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
Ударопрочность
DIN IEC 68-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN IEC 68-2-6 20 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы] 103
Директива по оборудованию под давлением Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу
Механические данные
Вес [g] 611
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L); PA (полиамид); FKM; PTFE (тефлон); стекло: ламинированное безопасное стекло 4 mm
Материалы корпуса в контакте с изм. средой Al2O3 (керамика); FKM; нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Мин. кол-во циклов давления 100 миллионов
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/2 внешняя резьба
Встроенный ограничитель нет (можно модифицировать)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Дисплей 2 x светодиод, зелёный
Состояние выхода светодиод, жёлтый
Точки переключения Светодиодное кольцо, красный
Функции дисплея буквенно-цифровой дисплей, красный 4-значный
Измеренные значения Аналоговый дисплей, 0...350° поворотный, при отключении прибора стрелка становится невидимой
Измеренные значения буквенно-цифровой дисплей, красный 4-значный
Со шкалой да
Расширенный диапазон изображения (макс.)
160 mbar 64,24 inH2O
Примечания
Примечания
точность точки переключения в расширенном диапазоне показаний: 1,5 % от диапазона
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — PG2489-00 — 11.07.2016 —