1. Главная страница
  2. Продукция
  3. PF3957

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: PF2957 – Сравнение продукции: PF3957 / PF2957
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

PF3957

Датчик давления для установки заподлицо

PF-001-REB34-KFPKG/US/ /P

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Выходной сигнал коммутационный сигнал; аналоговый сигнал; (конфигурируемый)
Диапазон измерения [bar] 0...1
Подключение к процессу резьбовое соединение G 3/4 внешняя резьба
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Применение пищевая и питьевая промышленность
Установка Поворотный корпус 350°
Среда Вязкие среды или жидкости со взвешенными частицами; Жидкие или газообразные среды
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Предел прочности по давлению [bar] 10
Мин. разрывное давление [bar] 30
Тип давления относительное давление
Отсутствует застойная зона да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 20...30 DC
Потребление тока [mA] < 60
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] 100; (500 V DC)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] 0,2
Встроенный "Watchdog" да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 1; Количество аналоговых выходов: 1
Выходы
Общее количество выходов 2
Выходной сигнал коммутационный сигнал; аналоговый сигнал; (конфигурируемый)
Электрическое исполнение PNP
Количество цифровых выходов 1
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Количество аналоговых выходов 1
Аналоговый выход по току [mA] 4...20
Наиб.нагрузка [Ω] 500
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения [bar] 0...1
Точка срабатывания SP [bar] 0,02...1
Точка сброса rP [bar] 0,01...0,99
С шагом в [bar] 0,01
Точность/ погрешность
Погрешность точки переключения [% от конечного значения] < ± 1,5
Повторяемость [% от конечного значения] < ± 0,25; (при изменениях температуры < 10 K)
Отклонение от характеристики [% от конечного значения] < ± 1,0
Температурный дрейф на каждые 10 К < ± 0,3
Время реакции
Частота срабатывания порогового выхода при заданном времени реакции
Время отклика (dAP) [ms] 3 6 10 17 30 60 125 250 500
Частота переключения [Hz] 170 80 50 30 16 8 4 2 1
Время отклика [ms] при прямоугольной характеристике давления; Порог срабатывания выхода (SPx) = 70 %; точка сброса (rPx) = 30 %
Программируемое время задержки dS, dr [s] 0, 0,2,...10, 11,...50
Макс. время реакции аналогового выхода [ms] 3
Программное обеспечение / Программирование
Настройка точки переключения Кнопка для программирования
Выбор параметров гистерезис / окно; нормально открытый / нормально закрытый; задержка при включении/выключении; Демпфирование
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
Ударопрочность
DIN IEC 68-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN IEC 68-2-6 20 г (10...2000 Hz)
Механические данные
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L); PBT (полибутилентерефталат); PC; PA (полиамид); EPDM/X; FKM
Материалы корпуса в контакте с изм. средой FKM; керамика; PTFE (тефлон); нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Мин. кол-во циклов давления 100 миллионов
Подключение к процессу резьбовое соединение G 3/4 внешняя резьба
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода светодиод, красный
Функции дисплея 7-сегментный светодиодный дисплей
Измеренные значения 7-сегментный светодиодный дисплей
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — PF3957-01 — 06.06.2003 —