1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики давления / Вакуумные датчики
  5. Полный обзор продукции
  6. PE7002

Предлагаем альтернативу: PE2092  или PE2592 – Сравнение продукции: PE7002 / PE2092  или PE7002 / PE2592
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.
Артикул снят с производства
Дата окончания производства: {{"2019-03-31T00:00:00.000+01:00" | date}}

PE7002

Датчик давления с дисплеем

PE-100-SDR14-QFRKG/US/ /E

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Специальное уплотнение для применения в процессах очистки
  • Два коммутационных выхода, один из них можно сконфигурировать как диагностический выход
  • Долговременная стабильность благодаря высокой защите от перегрузок
  • Хорошо видимый 4-значный светодиодный дисплей
  • Высокая устойчивость к ударам и вибрации
  • ce
  • eac
  • cul
  • iolink
Скачать
Technische Details
Характеристики
Выходной сигнал коммутационный сигнал; IO-Link; (конфигурируемый)
Диапазон измерения
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/4 внутренняя резьба
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Применение для общепромышленного применения
Среда Жидкие или газообразные среды
Условно подходит для использование в газообразной среде при давлении > 25 бар только по запросу
Запрещается использовать для масла
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Предел прочности по давлению
300 bar 4350 psi 30 MPa
Мин. разрывное давление
650 bar 9400 psi 65 MPa
Тип давления относительное давление
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...36 DC; (в соответствии с EN 50178 SELV/PELV)
Потребление тока [mA] < 50
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] 100; (500 V DC)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Защита от перенапряжения да; (< 40 V)
Время задержки включения питания [s] 0,3
Встроенный "Watchdog" да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 2
Выходы
Общее количество выходов 2
Выходной сигнал коммутационный сигнал; IO-Link; (конфигурируемый)
Электрическое исполнение PNP/NPN
Количество цифровых выходов 2
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Частота переключения DC [Hz] < 170
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Точка срабатывания SP
1...100 bar 20...1450 psi 0,1...10 MPa
Точка сброса rP
0,5...99,5 bar 10...1440 psi 0,05...9,95 MPa
С шагом в
0,5 bar 10 psi 0,05 MPa
Заводская настройка
SP1 = 25,0 bar rP1 = 23,0 bar
SP2 = 75,0 bar rP2 = 73,0 bar
Точность/ погрешность
Погрешность точки переключения [% диапазона] < ± 0,5
Повторяемость [% диапазона] < ± 0,1; (при изменениях температуры < 10 K)
Отклонение от характеристики [% диапазона] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = прямая линия наилучшего соответствия; LS = Установка предельного значения)
Отклонение гистерезиса [% диапазона] < ± 0,25
Долговременная стабильность [% диапазона] < ± 0,05; (за 6 месяцев)
Температурный коэффициент нулевой точки [% от диапазона измерения / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Температурный коэффициент диапазона [% от диапазона измерения / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Время реакции
Программируемое время задержки dS, dr [s] 0; 0,2...50
Программное обеспечение / Программирование
Выбор параметров гистерезис / окно; нормально открытый / нормально закрытый; функция диагностики; логика переключения; задержка при включении/выключении; Демпфирование; Дисплей
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Способ передачи COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка 1.1
IO-Link ID прибора 309 d / 00 01 35 h
Профили нет
SIO режим да
Нужный тип порта A
Аналоговые рабочие данные 1
Бинарные рабочие данные 2
Миним.время рабочего цикла [ms] 2,3
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...80
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Ударопрочность
DIN EN 60068-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN EN 60068-2-6 20 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы] 219
Директива по оборудованию под давлением Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу
Механические данные
Вес [g] 261,5
Материал нерж. сталь (1.4301/304); нерж. сталь (1.4404 / 316L); PC; PBT (полибутилентерефталат); PEI; FKM; EPDM/X
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4404 / 316L); керамика; Уплотнение измерительной ячейки: EPDM
Мин. кол-во циклов давления 100 миллионов
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/4 внутренняя резьба
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Дисплей 3 x светодиод, зелёный
Состояние выхода 2 x светодиод, жёлтый
Функции дисплея буквенно-цифровой дисплей, 4-значный
Измеренные значения буквенно-цифровой дисплей, 4-значный
Примечания
Рекомендации Артикул снят с производства
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — PE7002-01 — 30.10.2013 —