1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики давления / Вакуумные датчики
  5. Полный обзор продукции
  6. PE3000

Предлагаем альтернативу: PN3070  или PN3570 – Сравнение продукции: PE3000 / PN3070  или PE3000 / PN3570
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.
Дата окончания производства: {{"2019-03-31T00:00:00.000+01:00" | date}}

PE3000

Датчик давления с дисплеем

PE-400-SDR14-MFPKG/US/ /E

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Специальное уплотнение для применения в процессах очистки
  • С программируемым коммутационным и аналоговым выходом
  • Долговременная стабильность благодаря высокой защите от перегрузок
  • Хорошо видимый 4-значный светодиодный дисплей
  • Высокая устойчивость к ударам и вибрации
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Выходной сигнал коммутационный сигнал; аналоговый сигнал; (конфигурируемый)
Диапазон измерения
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/4 внутренняя резьба
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Применение для общепромышленного применения
Среда Жидкие или газообразные среды
Условно подходит для использование в газообразной среде при давлении > 25 бар только по запросу
Запрещается использовать для масла
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Предел прочности по давлению
600 bar 8700 psi 60 MPa
Мин. разрывное давление
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Тип давления относительное давление
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...36 DC; (в соответствии с EN 50178 SELV/PELV)
Потребление тока [mA] < 50
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] 100; (500 V DC)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Защита от перенапряжения да; (< 40 V)
Время задержки включения питания [s] 0,3
Встроенный "Watchdog" да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 1; Количество аналоговых выходов: 1
Выходы
Общее количество выходов 2
Выходной сигнал коммутационный сигнал; аналоговый сигнал; (конфигурируемый)
Электрическое исполнение PNP
Количество цифровых выходов 1
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Частота переключения DC [Hz] < 170
Количество аналоговых выходов 1
Аналоговый выход по току [mA] 4...20
Наиб.нагрузка [Ω] 500
Аналоговый выход по напряжению [V] 0...10
Мин. сопротивление нагрузки [Ω] 2000
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Точка срабатывания SP
4...400 bar 60...5790 psi 0,4...40 MPa
Точка сброса rP
2...398 bar 30...5760 psi 0,2...39,8 MPa
С шагом в
2 bar 30 psi 0,2 MPa
Заводская настройка
SP1 = 100 bar rP1 = 92 bar
Точность/ погрешность
Погрешность точки переключения [% диапазона] < ± 0,5
Повторяемость [% диапазона] < ± 0,1; (при изменениях температуры < 10 K)
Отклонение от характеристики [% диапазона] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = прямая линия наилучшего соответствия; LS = Установка предельного значения)
Отклонение гистерезиса [% диапазона] < ± 0,25
Долговременная стабильность [% диапазона] < ± 0,05; (за 6 месяцев)
Температурный коэффициент нулевой точки [% от диапазона измерения / 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Температурный коэффициент диапазона [% от диапазона измерения / 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Время реакции
Программируемое время задержки dS, dr [s] 0; 0,2...50
Макс. время реакции аналогового выхода [ms] 3
Программное обеспечение / Программирование
Выбор параметров гистерезис / окно; нормально открытый / нормально закрытый; задержка при включении/выключении; Демпфирование; Дисплей; токовый выход / выход по напряжению
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...80
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
Ударопрочность
DIN IEC 68-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN IEC 68-2-6 20 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы] 213
Директива по оборудованию под давлением Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу
Механические данные
Вес [g] 272,5
Материал нерж. сталь (1.4301/304); нерж. сталь (1.4404 / 316L); PC; PBT (полибутилентерефталат); PEI; FKM
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4404 / 316L); керамика; Уплотнение измерительной ячейки: EPDM
Мин. кол-во циклов давления 100 миллионов
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/4 внутренняя резьба
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Дисплей 3 x светодиод, зелёный
Состояние выхода светодиод, жёлтый
Функции дисплея буквенно-цифровой дисплей, 4-значный
Измеренные значения буквенно-цифровой дисплей, 4-значный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — PE3000-00 — 23.06.2010 —