1. Главная страница
  2. Продукция
  3. PB4013

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: PN4223 + E30058 – Сравнение продукции: PB4013 / PN4223
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

PB4013

Датчик давления со светодиодами

PB-025-SBR14-HFBOW/LS/ /V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Выходной сигнал коммутационный сигнал
Диапазон измерения [bar] 0...25
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/4 внутренняя резьба
Приложение
Применение для общепромышленного применения
Среда Жидкие или газообразные среды
Температура измеряемой среды [°C] -25...70
Мин. разрывное давление [bar] 350
Предел прочности по давлению [bar] 100
Тип давления относительное давление
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 102...132 AC
Потребление тока [mA] 20
Время задержки включения питания [s] 0,35
Встроенный "Watchdog" да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 1
Выходы
Общее количество выходов 1
Выходной сигнал коммутационный сигнал
Количество цифровых выходов 1
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] 2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C))
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения [bar] 0...25
Точка срабатывания SP [bar] 1,25...25
Точка сброса rP [bar] 0,75...24,5
С шагом в [bar] 0,25
Примечание к гистерезису
регулируемый
Точность/ погрешность
Погрешность точки переключения [% от конечного значения] < ± 2,0
Повторяемость [% от конечного значения] < ± 0,25; (при изменениях температуры < 10 K)
Температурный дрейф на каждые 10 К < ± 0,3
Программное обеспечение / Программирование
Настройка точки переключения Кнопка для программирования
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
IEC 801/2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
IEC 801/3 HF 10 V/m
IEC 801/4 Burst 2 kV
Ударопрочность
DIN IEC 68-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN IEC 68-2-6 20 г (10...2000 Hz)
Механические данные
Материал EPDM/X; FKM; NBR; PBT (полибутилентерефталат); PC; нерж. сталь (1.4301/304)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой FKM; керамика; нерж. сталь (1.4305/303)
Мин. кол-во циклов давления 100 миллионов
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/4 внутренняя резьба
Встроенный ограничитель нет (можно модифицировать)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода светодиод, жёлтый
Измеренные значения 10 x светодиод, зелёный Разрешение 10 % от конечного значения
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x 7/8"
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — PB4013-00 — 06.06.2003 —