1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики давления / Вакуумные датчики
  5. Датчики типа РА
  6. PA9024

PA9024

Датчик давления с керамической измерительной ячейкой

PA-010-RBR14-B-DVG/US/V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Точный линеаризованный выходной сигнал 0...10 В
  • Прекрасная повторяемость и низкое отклонение от линейности
  • Долговременная стабильность благодаря высокой защите от перегрузок
  • Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в тяжелых условиях эксплуатации
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Выходной сигнал аналоговый сигнал
Диапазон измерения [bar] 0...10
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/4 внутренняя резьба
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Применение для общепромышленного применения
Среда Жидкие или газообразные среды
Температура измеряемой среды [°C] -25...90; (по запросу: -40...90 °C)
Предел прочности по давлению [bar] 75
Мин. разрывное давление [bar] 150
Тип давления относительное давление
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 16...32 DC
Потребление тока [mA] < 18
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] 100; (500 V DC)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество аналоговых выходов: 1
Выходы
Общее количество выходов 1
Выходной сигнал аналоговый сигнал
Количество аналоговых выходов 1
Аналоговый выход по напряжению [V] 0...10
Мин. сопротивление нагрузки [Ω] 2000
Защита от перегрузок по току да
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения [bar] 0...10
Точность/ погрешность
Повторяемость [% диапазона] < 0,1; (при изменениях температуры < 10 K)
Отклонение от характеристики [% диапазона] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = прямая линия наилучшего соответствия; LS = Установка предельного значения)
Долговременная стабильность [% диапазона] < ± 0,05; (за 6 месяцев)
Температурный коэффициент нулевой точки [% от диапазона измерения / 10 K] 0,1; (0...80 °C)
Температурный коэффициент диапазона [% от диапазона измерения / 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Время реакции
Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода [ms] 3
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Температура хранения [°C] -40...100
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
Излучение помех в соответствии с автомобильной директивой 2004/104/EG
CISPR 25
Помехоустойчивость в соответствии с автомобильной директивой 2004/104/EG
ISO 11452-2 ВЧ излучение 100 V/m
ISO 7637-2 pulse Уровень 4
Ударопрочность
DIN EN 60068-2-27 50 г (11 ms)
DIN EN 61373 Категория 3
Вибропрочность
DIN EN 60068-2-6 20 г (10...2000 Hz)
DIN EN 61373 Категория 2
MTTF [годы] 478
Директива по оборудованию под давлением Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу
Применение на железной дороге
DIN EN 50155 / IEC 60571 Klasse T3, C1, S1
Механические данные
Вес [g] 222
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L); FKM; PA (полиамид); EPDM/X
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4305/303); керамика; FKM
Мин. кол-во циклов давления 100 миллионов
Подключение к процессу резьбовое соединение G 1/4 внутренняя резьба
Встроенный ограничитель нет (можно модифицировать)
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — PA9024-01 — 19.11.2012 —