1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Промышленная безопасность
  4. Световые завесы безопасности
  5. Плавающее бланкирование с конфигурируемым подавлением
  6. OY807S

Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы.
Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию).

OY807S

Световые завесы для систем безопасности

OYA1060-14-4-05-P-1-B

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • С плавающим бланкированием
  • Надежная защита опасных зон и ворот
  • Для безопасной подачи материала в прессах в металлообрабатывающей и деревообрабатывающей промышленностях
  • Соответствует требованиям типа 4 по IEC 61496
  • Широкий диапазон с возможностью выбора на приборе
  • ce
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света Инфракрасный свет
Размеры [mm] 1161 x 35 x 45
Приложение
Функция защиты Защита от доступа пальцев
Электронные данные
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] 20
Рабочее напряжение [V] 24 DC
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] < 18
Тип света Инфракрасный свет
Длина волны [nm] 950
Приёмник
Потребление тока [mA] 125
Излучатель
Потребление тока [mA] 83
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Количество OSSD выходов 2
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый OSSD выход [mA] 500; (24 V)
Защита от короткого замыкания да
Диапазон контроля
Высота защищённой зоны [mm] 1060
Разрешение (регистрирующая способность d) [mm] 14
Ширина защищенной зоны (низкая сила излучения) [m] 0...3
Ширина защищенной зоны (высокая сила излучения) [m] 0...5
Выборочное гашение (Floating Blanking) да
Время реакции
Время отклика [ms] 17
Условия эксплуатации
Применение Класс C согласно EN 60654-1 водонепроницаемое исполнение
Температура окружающей среды [°C] 0...55
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 95
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
IEC 61496-1
Ударопрочность
IEC 61496-1
Вибропрочность
IEC 61496-1
Классификация безопасности
Тип ESPE (IEC 61496-1) 4
ISO 13849-1 Категория 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
IEC 62061 SIL cl 3
Срок службы TM (Mission Time) [h] 175200
Надёжность системы обеспечения безопасности PFHD [1/h] 1,9 E -08
Механические данные
Вес [g] 5475
Размеры [mm] 1161 x 35 x 45
Материал корпус: алюминий; фронтальная оптика: PC
Длина L [mm] 1161
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Излучатель 3 светодиод
Излучатель 1 7-значный светодиодный дисплей
приёмник 3 светодиод
приёмник 1 7-значный светодиодный дисплей
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
уголок для монтажа: 4
Гайки с пазом: 4
винты
Примечания
Рекомендации Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы.; Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию).
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - Излучатель
Соединение Разъем: 1 x M12
электрическое подключение - приёмник
Соединение Разъем: 1 x M12; Максимальная длина кабеля: 100 m; для поперечного сечения провода 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — OY807S — 14.11.2012 —