1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Промышленная безопасность
  4. Световые завесы безопасности
  5. Применение в пищевой и питьевой промышленности
  6. OY446S

OY446S

Световые завесы для систем безопасности

OYA0910-30-4-15-P-1-A

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям пищевой и питьевой промышленности
  • Устойчивость к пару и чистке под высоким давлением благодаря защитной трубке
  • Надежная защита опасных зон и ворот
  • Соответствует требованиям типа 4 по IEC 61496
  • Широкий диапазон с возможностью выбора на приборе
  • ce
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света Инфракрасный свет
Размеры [mm] Ø 56
Приложение
Функция защиты Защита от доступа рук
Электронные данные
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] 20
Рабочее напряжение [V] 24 DC
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] < 2
Тип света Инфракрасный свет
Длина волны [nm] 950
Приёмник
Потребление тока [mA] 83
Потребление тока подогрев [mA] 417
Излучатель
Потребление тока [mA] 42
Потребление тока подогрев [mA] 417
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Количество OSSD выходов 2
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый OSSD выход [mA] 400; (24 V)
Защита от короткого замыкания да
Диапазон контроля
Высота защищённой зоны [mm] 910
Разрешение (регистрирующая способность d) [mm] 30
Ширина защищенной зоны (низкая сила излучения) [m] 0...7
Ширина защищенной зоны (высокая сила излучения) [m] 3...15
Время реакции
Время отклика [ms] 7,5
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...55
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 95
Степень защиты IP 65; IP 67; IP 69K; (с защитной трубкой: IP 69K)
Испытания / одобрения
ЭMC
IEC 61496-1
Ударопрочность
IEC 61496-1
Вибропрочность
IEC 61496-1
Классификация безопасности
Тип ESPE (IEC 61496-1) 4
ISO 13849-1 Категория 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
IEC 62061 SIL cl 3
Срок службы TM (Mission Time) [h] 175200
Надёжность системы обеспечения безопасности PFHD [1/h] 1,5E-08
Механические данные
Вес [g] 5820
Размеры [mm] Ø 56
Материал Защитная трубка: PMMA прозрачный; Защитный колпачок: POM; зажим: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Уплотнение: силикон
Длина L [mm] 1087
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Излучатель 1 светодиод
приёмник 2 светодиод
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - Излучатель
Соединение Кабель: 15 m, PVC (поливинилхлорид); 8 x 0,34 mm²
электрическое подключение - приёмник
Соединение Кабель: 15 m, PVC (поливинилхлорид); Максимальная длина кабеля: 100 m; 10 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — OY446S — 20.12.2012 —