1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Промышленная безопасность
  4. Многолучевые барьеры безопасности
  5. Применение в заводской автоматизации
  6. OY121S

Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы.
Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию).

OY121S

Многолучевой барьер безопасности

OYA0810-03-4-20-P-1

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Надежная защита опасных зон и ворот
  • Соответствует требованиям типа 4 по IEC 61496
  • Широкий диапазон с возможностью выбора на приборе
  • Прочный, компактный корпус для использования в тяжелых условиях эксплуатации
  • Простое подключение с помощью проверенного разъема М12
  • ce
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света Инфракрасный свет
Размеры [mm] 953 x 28 x 30
Приложение
Функция защиты Защита человека от доступа к опасным частям
Электронные данные
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] 20
Рабочее напряжение [V] 24 DC
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] < 2
Тип света Инфракрасный свет
Длина волны [nm] 950
Приёмник
Потребление тока [mA] 83
Излучатель
Потребление тока [mA] 42
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Количество OSSD выходов 2
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый OSSD выход [mA] 400; (24 V)
Защита от короткого замыкания да
Диапазон контроля
Высота защищённой зоны [mm] 810
Количество лучей 3
Ширина защищенной зоны (низкая сила излучения) [m] 0...10
Ширина защищенной зоны (высокая сила излучения) [m] 3...20
Время реакции
Время отклика [ms] 2,5
Условия эксплуатации
Применение Класс C согласно EN 60654-1 водонепроницаемое исполнение
Температура окружающей среды [°C] -10...55
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] 95
Степень защиты IP 65; IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
IEC 61496-1
Ударопрочность
IEC 61496-1
Вибропрочность
IEC 61496-1
Классификация безопасности
Тип ESPE (IEC 61496-1) 4
ISO 13849-1 Категория 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
IEC 62061 SIL cl 3
Срок службы TM (Mission Time) [h] 175200
Надёжность системы обеспечения безопасности PFHD [1/h] 1,0E-08
Механические данные
Вес [g] 3055
Размеры [mm] 953 x 28 x 30
Материал корпус: алюминий; фронтальная оптика: PC
Длина L [mm] 953
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
светодиод, жёлтый
светодиод, зелёный
светодиод, красный
светодиод, синий
светодиод, оранжевый
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
уголок для монтажа: 4
Гайки с пазом: 4
гайки
Примечания
Рекомендации Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы.; Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию).
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - Излучатель
Соединение Разъем: 1 x M12
электрическое подключение - приёмник
Соединение Разъем: 1 x M12; Максимальная длина кабеля: 100 m; для поперечного сечения провода 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — OY121S — 10.11.2009 —