1. Главная страница
  2. Продукция
  3. OU5065

Более недоступно - архивная позиция

OU5065

Усилитель для волоконной оптики

OUF-HPKG/US-100-DPS mit RST3-0

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света Инфракрасный свет
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 28 x 16 x 56
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...55 DC
Потребление тока [mA] 35; ((24 V))
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Тип света Инфракрасный свет
Длина волны [nm] 880
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Частота переключения DC [Hz] 100
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон [m] < 0,12; (Однолучевой световой барьер)
Диапазон [mm] < 40; (Датчик диффузного отражения)
Настраиваемый диапазон да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 28 x 16 x 56
Материал PPO модифицированный
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
Угловой кронштейн
отвертка
Примечания
Примечания
Режим срабатывания на свет соответствует функции выходного сигнала Н.З. для однолучевого светового барьера
соответствует функции выходного сигнала Н.О. для датчика диффузного отражения
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 0,5 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OU5065-00 — 06.03.2003 —