1. Главная страница
  2. Продукция
  3. OS5034

Более недоступно - архивная позиция

OS5034

Рефлекторный датчик

OSP-FNKG/T

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света красный свет
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 80 x 28 x 95
Приложение
Функциональный принцип Рефлекторный датчик
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...55 DC
Потребление тока [mA] 25; ((24 V))
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Тип света красный свет
Длина волны [nm] 660
Выходы
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет / затемнение; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Частота переключения DC [Hz] 40
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Функция времени [s] 0,01...5
Диапазон контроля
Диапазон [m] < 6; (Призматический отражатель Ø 80 E20005)
Настраиваемый диапазон да
Доступен поляризационный фильтр да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 80 x 28 x 95
Материал PPO модифицированный
Материал линз
стекло
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
Угловой кронштейн
отвертка
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение контактные зажимы: ...1,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OS5034-00 — 19.10.2010 —