1. Главная страница
  2. Продукция
  3. OS0031

Артикул снят с производства
Дата окончания производства: {{"2016-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

OS0031

Датчик диффузного отражения

OST-FBOA/T

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Очень большой диапазон
  • Программируемый режим срабатывания на свет/темноту
  • С комбинированным выходом AC/DC и двухпроводной технологией
  • Прочный корпус для использования в тяжелых условиях эксплуатации
  • Интуитивная настройка чувствительности и таймера с помощью потенциометра
  • ccc
  • ce
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света Инфракрасный свет
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 80 x 28 x 95
Приложение
Функциональный принцип Датчик диффузного отражения
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 20...250 AC/DC
Класс защиты II
Защита от перепутывания полярности нет
Тип света Инфракрасный свет
Длина волны [nm] 880
Выходы
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 10,5
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] 10,5
Минимальная нагрузка по току [mA] 15
Макс. ток утечки [mA] 8
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] 250; (350 (...50 °C))
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] 2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Частота переключения АС [Hz] 25
Частота переключения DC [Hz] 25
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Функция времени [s] 0,01...5
Диапазон контроля
Диапазон [mm] < 1000; (белая бумага 200 x 200 mm)
Настраиваемый диапазон да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
MTTF [годы] 261
Механические данные
Вес [g] 269
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 80 x 28 x 95
Материал PPO модифицированный
Материал линз
стекло
Насадка на линзы Боковая оптика
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Электрическое подключение
Требуемая защита миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; быстрая реакция
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
Угловой кронштейн: 1 x, E20210
отвертка
Примечания
Примечания
Рекомендуем проверить прибор на функциональность после короткого замыкания.
Рекомендации Артикул снят с производства
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение контактные зажимы: ...1,5 mm²; Кабельный ввод: M20 X 1,5
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OS0031-00 — 21.10.2010 —