1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Фотоэлектрические вилочные датчики / угловые датчики
  5. Оптические щелевые датчики
  6. OPU700

OPU700

Оптический вилочный датчик

OPULFPKG/IO-Link/AS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Быстрая настройка: отсутствует необходимость в регулировке излучателя и приемника
  • Тонкий и точный световой луч по всей ширине вилочного датчика
  • Металлический корпус предотвращает несоосность
  • Режим срабатывания на свет/темноту переключается при помощи поворотного переключателя
  • Интуитивная настройка чувствительности с помощью потенциометра
  • ce
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света красный свет
Лазерная защита класса 1; (IEC 60825-1 : 2007; Соответствует положению 21 CFR 1040, за исключением отклонений, описанных в документе Laser Notice No. 50, который датирован июлем 2007.)
Размеры [mm] 60 x 10 x 60
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] 30
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Тип света красный свет
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет / затемнение; (по выбору)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,8
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 3000
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диаметр наименьшего обнаруживаемого объекта [mm] 0,05
Гистерезис диапазона обнаружения [mm] < 0,02
Точность/ погрешность
Воспроизводимость [mm] 0,01
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 5...45
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
Лазерная защита класса 1; (IEC 60825-1 : 2007; Соответствует положению 21 CFR 1040, за исключением отклонений, описанных в документе Laser Notice No. 50, который датирован июлем 2007.)
MTTF [годы] 475
Механические данные
Вес [g] 81,5
Размеры [mm] 60 x 10 x 60
Глубина щели D [mm] 35
Ширина щели W [mm] 30
Материал корпус: алюминий анодное оксидирование, покрытие черной эмалью; Оптика: стекло
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Примечания
Примечания
Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M8
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OPU700-01 — 26.07.2012 —