1. Главная страница
  2. Продукция
  3. OP0016

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: OM0010 – Сравнение продукции: OP0016 / OM0010
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

OP0016

Датчик диффузного отражения

OPT-FBOW/3L/TW3M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света Инфракрасный свет
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 86 x 28 x 142
Приложение
Функциональный принцип Датчик диффузного отражения
Электронные данные
Частота АС [Hz] 47...63
Рабочее напряжение [V] 20...250 AC
Потребление тока [mA] 14; ((24 V))
Класс защиты II
Тип света Инфракрасный свет
Длина волны [nm] 880
Выходы
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет / затемнение; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] 4
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] 350
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Частота переключения АС [Hz] 15
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон [mm] < 3000; (белая бумага 200 x 200 mm)
Настраиваемый диапазон да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...80
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 86 x 28 x 142
Материал PPO модифицированный
Материал линз
стекло
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение контактные зажимы: ...1,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OP0016-00 — 06.03.2003 —