1. Главная страница
  2. Продукция
  3. OL5027

Более недоступно - архивная позиция

Датчик диффузного отражения

OLB-FNKG

OL5027

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Функциональный принцип Датчик диффузного отражения
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] < 37
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Тип света Инфракрасный свет
Длина волны [nm] 880
Выходы
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет / затемнение; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Функциональный контрольный выход да
Макс. падение напряжения функционального контрольного выхода [V] 3,5
Макс. нагрузка тока для функционального контрольного выхода [mA] 10
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100; (200 (...50 °C))
Частота переключения DC [Hz] 500
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон [mm] 1...800; (белая бумага 200 x 200 mm 90 % отражение)
Настраиваемый диапазон да
Макс. диаметр светового пятна [mm] 80
Размеры светового пятна по отношению к при максимальном диапазоне
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 75 x 27 x 62
Материал PA (полиамид); PBT (полибутилентерефталат)
Материал линз
PMMA
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Функция 1 x светодиод, красный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение контактные зажимы: ...1,5 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 4,5...10 mm; Кабельный ввод: M16 X 1,5
диаграммы и графики
график эксплуатационного резерва
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OL5027-00 — 06.03.2003 —