1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Лазерные датчики
  5. Применение в технологии сборки и манипулирования
  6. OJ5117

OJ5117

Однолучевой световой барьер - приёмник

OJELFPKG/FO/AS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Надёжное обнаружение небольших объектов
  • Компактный корпус для применения в робототехнике, технологиях сборки и манипулирования
  • Интуитивная настройка чувствительности и функции выходного сигнала
  • Очень большой диапазон
  • Быстрая установка с помощью монтажных отверстий с прочным рукавом из нержавеющей стали
  • ce
  • eac
Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света красный свет
Лазерная защита класса 1
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 35 x 24 x 11
Приложение
Функциональный принцип Однолучевой световой барьер
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] < 12
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Тип света красный свет
Длина волны [nm] 650
Станд. срок службы [h] 50000
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 1200
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Излучатель / приёмник приёмник
Диапазон [m] < 15
Настраиваемый диапазон да
Диаметр наименьшего обнаруживаемого объекта [mm] 2
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -10...60
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
Лазерная защита класса 1
Примечание к лазерной защите
Внимание: лазер
класс лазера: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Соответствует положению 21 CFR 1040, за исключением отклонений, описанных в документе Laser Notice No. 50, который датирован июлем 2007.
MTTF [годы] 968
Механические данные
Вес [g] 39,8
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 35 x 24 x 11
Материал корпус: ABS; светодиодное окно: SEPS; Кнопка для программирования: SEPS
Материал линз
стекло
Насадка на линзы Фронтальная оптика
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Функция 1 x светодиод, красный
Электронная блокировка да
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
болты: 2 x
пружинная шайба: 2 x
гайки: 2 x
Примечания
Примечания
Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M8
диаграммы и графики
график эксплуатационного резерва
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OJ5117-03 — 05.05.2010 —