1. Главная страница
  2. Продукция
  3. OJ5076

Более недоступно - архивная позиция

OJ5076

Однолучевой световой барьер - приёмник

OJELFNKG/SO/AS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света красный свет
Лазерная защита класса 2
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 35 x 11 x 24
Приложение
Функциональный принцип Однолучевой световой барьер
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] < 12
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Тип света красный свет
Длина волны [nm] 650
Станд. срок службы [h] 50000
Выходы
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет / затемнение; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 1200
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Излучатель / приёмник приёмник
Диапазон [m] < 15
Настраиваемый диапазон да
Диаметр наименьшего обнаруживаемого объекта [mm] 2
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -10...60
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
Лазерная защита класса 2
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 35 x 11 x 24
Материал корпус: ABS; зажимное приспособление: отливка из цинка; светодиодное окно: SEPS; Кнопка для программирования: SEPS
Материал линз
стекло
Насадка на линзы Боковая оптика
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Функция 1 x светодиод, красный
Электронная блокировка да
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
Основной крепеж: 1 x, E20964
болты: 2 x x M3 x 16
пружинная шайба: 2 x
гайки: 2 x
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M8
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OJ5076-00 — 06.03.2003 —