1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Фотоэлектрические датчики
  5. Компактный прямоугольный корпус OJ для заводской автоматизации
  6. OJ5000

OJ5000

Датчик диффузного отражения

OJB-FPKG/FO/AS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Компактный корпус для использования в местах с ограниченным пространством
  • Очень большой диапазон
  • Простое выравнивание благодаря видимому красному лучу света
  • Интуитивная настройка чувствительности и функции выходного сигнала
  • Простая установка с помощью зажимов на монтажной доске
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света красный свет
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 35 x 24 x 11
Приложение
Функциональный принцип Датчик диффузного отражения
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] < 22
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Тип света красный свет
Длина волны [nm] 660
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 2000
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон [mm] 1...600; (белая бумага 200 x 200 mm 90 % отражение)
Настраиваемый диапазон да
Макс. диаметр светового пятна [mm] 60
Размеры светового пятна по отношению к при максимальном диапазоне
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
MTTF [годы] 867
Механические данные
Вес [g] 40,3
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 35 x 24 x 11
Материал корпус: ABS; зажимное приспособление: отливка из цинка; светодиодное окно: SEPS; Кнопка для программирования: SEPS
Материал линз
стекло
Насадка на линзы Фронтальная оптика
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Функция 1 x светодиод, красный
Электронная блокировка да
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
Основной крепеж: 1 x, E20964
болты: 2 x x M3 x 16
пружинная шайба: 2 x
гайки: 2 x
Примечания
Примечания
Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M8
диаграммы и графики
график эксплуатационного резерва
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OJ5000-01 — 11.08.2009 —