1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Лазерные датчики
  5. Датчики измерения расстояния типа М30 с интуитивным функционированием
  6. OID251

OID251

Оптический датчик измерения расстояния

OIDLCPKG/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Очень большой диапазон благодаря технологии измерения времени пролёта луча
  • Надежное подавление заднего фона и обнаружение независимо от цвета объекта
  • Простая настройка параметров с помощью настроечного кольца с блокировкой
  • Лазерная защита класса 1 для требований автомобильной промышленности
  • Удобная коммуникация через IO-Link
  • ce
  • eac
  • cul
  • iolink
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (комплементарный)
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 100
Приложение
Особенности Подавление заднего фона
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] 75; (24 V)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Тип света красный свет
Длина волны [nm] 650
Станд. срок службы [h] 50000
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 2
Выходы
Общее количество выходов 2
Электрическое исполнение PNP
Количество цифровых выходов 2
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (комплементарный)
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 11
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Макс. диаметр светового пятна [mm] 5
Размеры светового пятна по отношению к 2 m
Гистерезис диапазона обнаружения [%] < 5
Примечание к гистерезису диапазона измерения
черный 6 % отражение
Доступно подавление заднего фона да
Подавление заднего фона [m] < 20
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения [m] 0,03...2
Частота дискретизации [Hz] 33
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Способ передачи COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка 1.1
Стандарт SDCI IEC 61131-9 CDV
IO-Link ID прибора 394d / 00 01 8Ah
Профили Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis
SIO режим да
Аналоговые рабочие данные 1
Бинарные рабочие данные 1
Миним.время рабочего цикла [ms] 6,6
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Примечание к температуре окружающей среды
при ta < -10 °C необходим подогрев, лазер выключен
Степень защиты IP 65; IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
Лазерная защита класса 1
Примечание к лазерной защите
Внимание: лазер
класс лазера: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Соответствует положению 21 CFR 1040, за исключением отклонений, описанных в документе Laser Notice No. 50, который датирован июлем 2007.
MTTF [годы] 239
Механические данные
Вес [g] 206,5
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 100
Обозначение резьбы M30 x 1,5
Материал корпус: нерж.сталь; фронтальная оптика: PMMA; светодиодное окно: PC; PBT (полибутилентерефталат); PC; FKM
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода светодиод, жёлтый
режим работы светодиод, зелёный
Дисплей cm
Элементы управления
настроечное кольцо
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2 x M30, VA
Примечания
Примечания
Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12
диаграммы и графики
график гистерезиса
x: расстояние [mm]
y: Гистерезис [mm]
1 = объект черный 6 % отражение
2 = объект белый 90 % отражение
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OID251-00 — 27.10.2014 —