1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Лазерные датчики
  5. Датчик М18 для заводской автоматизации
  6. OGH701

OGH701

Лазерный датчик диффузного отражения

OGHLFNKG/US100

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Надёжное обнаружение небольших объектов
  • Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в тяжелых условиях эксплуатации
  • Лазерная защита класса 1 для требований автомобильной промышленности
  • Простое выравнивание благодаря видимому лазерному пятну
  • Точное подавление заднего фона
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света красный свет
Лазерная защита класса 1
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 72
Приложение
Особенности Подавление заднего фона
Функциональный принцип Датчик диффузного отражения
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] 15
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Тип света красный свет
Станд. срок службы [h] 50000
Выходы
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 1000
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон [mm] 20...200; (белая бумага 200 x 200 mm 90 % отражение)
Диапазон для белого объекта (90 % отражение) [mm] 20...200
Диапазон для серого объекта (18 % отражение) [mm] 20...100
Диапазон для черного объекта (6 % отражение) [mm] 20...70
Настраиваемый диапазон да
Диаметр наименьшего обнаруживаемого объекта [mm] 1,5
Макс. диаметр светового пятна [mm] 1,2
Доступно подавление заднего фона да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -10...60
Степень защиты IP 65; IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
Лазерная защита класса 1
Примечание к лазерной защите
Внимание: лазер
класс лазера: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Соответствует положению 21 CFR 1040, за исключением отклонений, описанных в документе Laser Notice No. 50, который датирован июлем 2007.
MTTF [годы] 497
Механические данные
Вес [g] 62,3
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 72
Обозначение резьбы M18 x 1
Материал нерж. сталь (1.4404 / 316L); PA (полиамид); LCP; EPDM; TPU
Материал линз
PMMA
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2 x
Примечания
Примечания
Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12
диаграммы и графики

a: датчик
b: объект
c: задний фон
x: расстояние датчик/объект [mm]
y: мин. расстояние объект/задний фон [mm]
линия точности
x: расстояние датчик/объект [mm]
y: мин. расстояние объект/задний фон [mm]
1 = объект черный (6 % отражение) , задний фон (белый 90 % отражение)
2 = объект серый (отражение 18 %) , задний фон (белый 90 % отражение)
3 = объект белый (отражение 90 %) , задний фон (белый 90 % отражение)
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OGH701-00 — 23.05.2011 —