1. Главная страница
  2. Продукция
  3. OG5031

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: OG5086 – Сравнение продукции: OG5031 / OG5086
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

OG5031

Рефлекторный датчик

OGR-HPKG/US-100-DPO

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света Инфракрасный свет
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 80
Приложение
Функциональный принцип Рефлекторный датчик
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...50 DC
Потребление тока [mA] 16; ((24 V))
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Тип света Инфракрасный свет
Длина волны [nm] 880
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Частота переключения DC [Hz] 160
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон [m] < 3; (Призматический отражатель Ø 80 E20005)
Расстояние срабатывания с призматическим отражателем [m] 0,1...3; (Призматический отражатель Ø 80 E20005)
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
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 80
Обозначение резьбы M18 x 1
Материал латунь никелированн.
Материал линз
стекло
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2 x
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OG5031-00 — 06.03.2003 —