1. Главная страница
  2. Продукция
  3. OF5029

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: OF5018 – Сравнение продукции: OF5029 / OF5018
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

OF5029

Однолучевой световой барьер - излучатель

OFS-OOKG/10M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света Инфракрасный свет
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M12 x 1 / L = 60
Приложение
Функциональный принцип Однолучевой световой барьер
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] < 20
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Тип света Инфракрасный свет
Выходы
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Излучатель / приёмник Излучатель
Диапазон [m] < 4
Макс. диаметр светового пятна [mm] 700
Размеры светового пятна по отношению к при максимальном диапазоне
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
MTTF [годы] 1597
Механические данные
Вес [g] 237
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M12 x 1 / L = 60
Обозначение резьбы M12 x 1
Материал латунь никелированн.
Материал линз
PMMA
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2 x
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 10 m, PUR; 2 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OF5029-01 — 14.11.2011 —