1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Фотоэлектрические датчики
  5. Полный обзор продукции
  6. OF5027

OF5027

Датчик диффузного отражения

OFB-FPKG/US-100

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Интуитивная настройка чувствительности с помощью потенциометра
  • С функциональным контрольным выходом для сигнализации загрязнения или неисправности
  • Прочный металлический корпус для применения в тяжелых условиях эксплуатации
  • Программируемый режим срабатывания на свет/темноту
  • Со световым лучом
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света Инфракрасный свет
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M12 x 1 / L = 74
Приложение
Особенности Функциональный контрольный выход
Функциональный принцип Датчик диффузного отражения
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] < 35
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Тип света Инфракрасный свет
Длина волны [nm] 880
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Функциональный контрольный выход да
Макс. падение напряжения функционального контрольного выхода [V] 3,5
Макс. нагрузка тока для функционального контрольного выхода [mA] 10
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 320
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон [mm] 1...400; (белая бумага 200 x 200 mm)
Настраиваемый диапазон да
Макс. диаметр светового пятна [mm] 185
Размеры светового пятна по отношению к при максимальном диапазоне
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
MTTF [годы] 607
Механические данные
Вес [g] 46,6
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M12 x 1 / L = 74
Обозначение резьбы M12 x 1
Материал латунь покрыт белой бронзой
Материал линз
PMMA
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Функция 1 x светодиод, красный
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2 x
отвертка
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12
диаграммы и графики
график эксплуатационного резерва
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OF5027-01 — 14.11.2011 —