1. Главная страница
  2. Продукция
  3. OD5007

Более недоступно - архивная позиция

OD5007

Датчик цвета

ODC-MPKG/US-100

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света красный свет; зелёный свет; синий свет
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 53 x 30 x 80
Приложение
Применение распознавание цвета ; эксплуатация в виде рефлекторного датчика; эксплуатация в виде датчика диффузного отражения
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 12...30 DC
Макс. остаточная пульсация [Vss] 5
Потребление тока [mA] 80
Класс защиты II
Тип света красный свет; зелёный свет; синий свет
Станд. срок службы [h] 100000
Исходная температура для срока службы [°C] 25
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 1000
Диапазон контроля
Диапазон [m] 0,25...1; (эксплуатация в виде рефлекторного датчика)
Диапазон [mm] < 60; (эксплуатация в виде датчика диффузного отражения ± 9)
Макс. диаметр светового пятна [mm] 13
Размеры светового пятна по отношению к Диапазон
Время реакции
Время отклика [s] 0,7
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -10...55
Степень защиты IP 67
Макс. защищенность от внешней засветки [klx] 20
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 53 x 30 x 80
Материал отливка из цинка
Материал линз
стекло
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Функция 1 x светодиод, жёлтый
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OD5007-00 — 06.03.2003 —