1. Главная страница
  2. Продукция
  3. OC5228

Более недоступно - архивная позиция

OC5228

Датчик диффузного отражения

OCH-CPKG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света красный свет
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 49 x 15 x 42
Приложение
Функциональный принцип Датчик диффузного отражения
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] 40; ((24 V))
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Тип света красный свет
Длина волны [nm] 660
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала комплементарный
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,9
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 1500
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон [mm] 20...250; (белая бумага 200 x 200 mm)
Настраиваемый диапазон да
Макс. диаметр светового пятна [mm] 12,5
Размеры светового пятна по отношению к при максимальном диапазоне
Доступно подавление заднего фона да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...60
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 49 x 15 x 42
Материал отливка из цинка
Материал линз
PMMA
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Функция 1 x светодиод, жёлтый мигающий свет
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
отвертка
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PVC; 4 x 0,5 mm²
диаграммы и графики
линия точности
x: расстояние датчик/объект [mm]
y: мин. расстояние объект/задний фон [mm]
1 = объект черный (6 % отражение) , задний фон (белый 90 % отражение)
2 = объект серый (отражение 18 %) , задний фон (белый 90 % отражение)
3 = объект белый (отражение 90 %) , задний фон (белый 90 % отражение)
Примечание : диапазон % = настройка в % от диапазона
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OC5228-00 — 06.03.2003 —