1. Главная страница
  2. Продукция
  3. OC5210

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: O5G500 – Сравнение продукции: OC5210 / O5G500
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

Рефлекторный датчик

OCPGFCKG/US-100

OC5210

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Функциональный принцип Рефлекторный датчик
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] < 30
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Тип света красный свет
Длина волны [nm] 660
Выходы
Электрическое исполнение PNP/NPN
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет / затемнение; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,9
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 1500
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон [m] < 3; (Призматический отражатель Ø 80 E20005)
Настраиваемый диапазон да
Макс. диаметр светового пятна [mm] 60
Размеры светового пятна по отношению к при максимальном диапазоне
Доступен поляризационный фильтр да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...60
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 49 x 15 x 42
Материал отливка из цинка
Материал линз
PMMA
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
отвертка
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12
диаграммы и графики
график эксплуатационного резерва
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OC5210-00 — 20.03.2006 —